Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Št. artikla: TS 4594000

Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.

Št. artikla:
TS 4594000
Opis izdelka
Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki
Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
290 mm
Za prilagoditeV vratih s širino
400 mm
Možnosti namestitve VX SE
Širina vrat 400 mm
Možnosti namestitve AX
V ohišjih s širino 300 mm in višino 400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla
V ohišjih s širino 300 mm
Možnosti namestitve, AX plastika
Širina vrat 400 mm
Možnosti namestitve za 3-delni AX
Globina ohišja 473 mm
Možnosti namestitve TS
Širina vrat 400 mm
Možnosti namestitve za VX podstavek/podstavek iz nerjavenega jekla
V globini podnožja/podnožja 400 mm, skupaj z vijaki M6 in maticami M6
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
AX
AX plastic
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Primerno za
VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
2,94 kg
Bruto teža
3,02 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177103726
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Support strip, for TS, VX SE, TP, for door width: 400 mm, L: 290 mm
Izjave
PCF-declaration
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details