Za razbremenitev napetosti med vstavljanjem kablov. Dolžina kabelske objemke je prilagojena širini montažne plošče. Priloženi montažni nosilci omogočajo tri različne položaje namestitve na montažni plošči.
- Št. artikla:
- CM 5001081
- Opis izdelka
- Za razbremenitev napetosti pri vhodu kablov. Dolžina nosilne tirnice za kable je prilagojena širini montažne plošče. Priloženi montažni nosilci omogočajo tri različne položaje namestitve na montažni plošči.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Dva montažna nosilca in montažni vijaki
- Možnosti namestitve
- raven, na razdalji 23 mm od montažne plošče
- raven, na razdalji 10 mm od montažne plošče
- nagnjeno proti montažni plošči
- Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
- V podnožjih/podstavkih s širino/globino 800 mm za montažo na vogalne elemente podnožja/podstavka, skupaj s kovinskimi večzobimi vijaki
- Možnosti namestitve za VX podstavek/podstavek iz nerjavenega jekla
- V podnožjih/podstavkih s širino 800 mm, skupaj z vijaki M6 in maticami M6
- Primerno za
- VX sistem podnožja/podstavka
- VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
- Mere
- Dolžina: 699 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
TS
VX SE
TP
HD compact enclosure
Širina: = 800 mm - Primerno za širino
- = 800 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,705 kg
- Bruto teža
- 0,8 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177502956
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- CM Cable clamp rail C-section, for mounting plates, for TS, VX TS, SE, TP, for W: 800 mm