Pregled prednosti
- Inteligentna zasnova z dvojnimi stenami z učinkom dimnika zmanjšujeta vpliv izpostavljenosti soncu in omogočata pasivno odvajanje toplote
- Streha na vseh štirih straneh za več sence in za zaščito pred snegom in dežjem
- TS 8 okvir za prilagodljivo namestitev delov v notranjosti (možna je tudi uporaba montažnih ali 19“ vodil)
- Visokokavostni materiali: okvir iz V2A nerjavnega jekla, plošče iz aluminija
- Površine so prašno barvane in zaščitene z UV-odpornim poliestrskim premazom (RAL 7035) za optimalno zaščito pred vremenskimi vplivi
- Izpolnjuje razrede zaščite IP55 in IK 10
- 100 mm podnožje za transport