Ohišja podjetja Rittal iz nerjavnega jekla so natančno izdelana iz vrhunskih materialov in bodo zdržala tudi najtežje pogoje, kot so v industrijskih obratih ali zahtevnih okoljih. Inovativna zasnova in vrhunski material iz nerjavnega jekla ustvarjata ohišje, ki ni samo robustno, temveč tudi izjemno dolgotrajno.
KX ohišje iz nerjavnega jekla omogoča prilagodljivo namestitev notranjih komponent s podpornimi vodili, montažnimi ploščami in montažnimi sponkami za natančno prilagajanje zahtevam vašega projekta.
KX ohišje iz nerjavnega jekla je na voljo iz 1.4301 (AISI 304) ali 1.4404 (AISI 316L) in lahko prenese zahtevne pogoje okolice z robustnim protikorozijskim ohišjem za boljšo vzdržljivost in zanesljivost.
Ohišje KX iz nerjavnega jekla je na voljo iz zaloge s hitro dostavo, kar načrtovalcem in oblikovalcem omogoča, da se hitro odzovejo na vaše projektne zahteve.
Vbočena zadnja plošča ohišja KX iz nerjavnega jekla z luknjami olajša namestitev stenskega nosilca, kar prihrani čas in močno olajša namestitev.
KX E-Box ohišje iz nerjavnega jekla ima enostavno ključavnico z dvojnim vložkom za varno zaklepanje ohišja, kar je ključnega pomena za zaščito občutljivih elektronskih komponent.
180° vratni tečaji so standardno na voljo na naših stikalnih ohišjih in E-Box ohišjih ter ustvarjajo več prostora in izboljšujejo dostopnost do notranjosti za lažje vzdrževanje in namestitev komponent.
Podporna vodila so prilagodljivo nameščena na sprednji strani perforirane montažne letve v KX razdelilnih ohišjih in stikalnih ohišjih. Alternativno jih lahko z montažno sponko namestite neposredno na zadnjo ploščo ohišja, kar izboljša izkoristek prostora. To je še posebej pomembno pri nameščanju večjih komponent.
Sponka za hitro sprostitev na KX ohišju iz nerjavnega jekla s Torx vložkom za razdelilna in stikalna ohišja zagotavlja natančno in varno zaklepanje za učinkovito zaščito drage napeljave in električne opreme.
Optimizirani stranski deli za KX razdelilno ohišje, KX stikalno ohišje in E-Box omarico za povezavo PE vodnika zagotavljajo izjemno hitro, uporabniku prijazno ozemljitev, tudi pri naknadni namestitvi.
KX razdelilna omarica
- Sponka za hitro sprostitev s Torx vložkom
- Vbočena zadnja plošča: stenski nosilec
- Ozemljitev: izboljšan perforiran montažni trak
- Namestitev delov v notranjosti: podporna vodila, montažna plošča, montažne sponke
KX E-Box
- Ključavnica
- Vbočena zadnja plošča: stenski nosilec
- Ozemljitev: izboljšan perforiran montažni trak
- 180° tečaji standardno
KX stikalno ohišje
- Sponka za hitro sprostitev s Torx vložkom
- Vbočena zadnja plošča: stenski nosilec
- Ozemljitev: izboljšan perforiran montažni trak
- Namestitev delov v notranjosti: podporna vodila, montažna plošča, montažne sponke
- 180° tečaji standardno