AX plastična ohišja Ex podjetja Rittal postavljajo nove standarde pri uporabi na območjih z nevarnostjo eksplozije – v petrokemični industriji, energetskem sektorju ali prašno obremenjenem okolju. Ta sodobna ohišja ponujajo izjemno zaščito za občutljive krmilnike v območjih 1 ali 2 ali 21 in 22, kot so rafinerije ali vrtalne ploščadi.
Odkrijte lastnosti AX plastičnih ohišij Ex
Številne montažne površine AX plastičnega ohišja Ex ponujajo enostavne in prilagodljive možnosti namestitve notranje opreme v skladu s preizkušenim konceptom Rittal sistema.
Namestitev notranjih komponent na nosilce s 25 mm vzorcem z univerzalnim nosilcem za montažo luknjanih profilov in vodil.
- Montažno ploščo se enostavno privije na predhodno nameščene vijake s sprednje strani.
- Enostavna ozemljitev montažne plošče, tudi naknadno z uporabo strojno obdelanih ključavnic.
- Natisnjen vzorec nosilcev za lažjo montažo komponent.
- Dvojno tesnilo z integriranim trakom za zaščito pred dežjem na zgornjem in spodnjem robu vrat ščiti pred vdorom prahu in vode. To v kombinaciji z visoko stopnjo UV odpornosti zagotavlja primernost za uporabo na prostem, tudi v ekstremnih pogojih.
- Razred zaščite IP 65 / NEMA 4X.
- Stenske nosilce lahko enostavno namestite od zunaj in hkrati ohranite UL odobritve.
- Druga možnost je neposredno privijanje navojnega nosilca s sponko v zunanje navojne vložke.
Vgrajen ojačitveni okvir vrat je opremljen z montažnimi nosilci za še večjo prilagodljivost montaže.
Združljivost s sistemskimi dodatki podjetja Rittal pomeni, da je mogoče preluknjane profile, vodila, ožičenje itd. namestiti neposredno na notranjo stran vrat.
Enostavna namestitev podpore za vrata brez dodatne strojne obdelave za pritrditev vrat v odprtem položaju.
AX plastična ohišja Ex so na voljo iz zaloge za hitro dostavo, kar vam omogoča hiter odziv na zahteve projekta.
Preberite več o AX plastičnih ohišjih Ex in pridobite vrhunsko varnost in zanesljivost za uporabo v eksplozivnih okoljih.
Poudarek na zanesljivosti:
- Odobreno za uporabo v conah 1 in 2 / 21 in 22 v skladu z 2014/34/EU
- Kategorija protieksplozijske zaščite v skladu z EN 60 079 (Ex e) in zaščite ohišja (Ex tb)
- UL 746 za F1 ohišja za uporabo na prostem in UL 508A za industrijska ohišja.
- Protipožarna zaščita: UL 94 V-0
- Celotna izolacija v skladu z razredom II pri 1000 V DC za osebno varnost
AX plastična ohišja Ex zanesljivo izpolnjujejo zgoraj naštete odobritve in zagotavljajo najvišjo stopnjo varnosti.