Poraba energije je pomemben dejavnik za ekonomično delovanje informacijske tehnologije. Dobra preglednost nad porabo energije je zato ključnega pomena. Zato je Rittal v novo serijo napajalnih enot PDU (Power Distribution Unit) namestil številne merilne funkcije za podrobno analizo porabe energije. Inteligentne različice podpirajo tudi nadzor stikal in povezavo s krmilniki za nadzor dostopa. PDU enote lahko enostavno konfigurirate prek spleta, kar omogoča hitro in enostavno upravljanje s posameznimi komponentami v katerem koli IT ohišju. Mit der intelligenten Energieversorgung hat Rittal je z inteligentnim napajalnim sistemom močno izboljšal ponudbo IT infrastrukture, ki zajema hlajenje, nadzor, fizično varnost in podatkovne centre na ključ, vključno s storitvami v oblaku, da bi zadovoljil prihodnje potrebe v svetu informacijske tehnologije.
Ocenjujejo, da podatkovni centri globalno porabijo kar 500 milijard kilovatnih ur energije. Do leta 2030 bi lahko povpraševanje celo naraslo na kar 2000 milijard kilovatnih ur. Tudi v Nemčiji strokovnjaki pričakujejo, da se bo povpraševanje po energiji povečalo zaradi novih tehnologij, kot je omrežje 5G in internet stvari.
Merjenje in zmanjševanje porabe energije postajata vedno bolj pomembna dejavnika za upravljavce podatkovnih centrov. Z novo družino PDU izdelkov Rittal zdaj ponuja celovite rešitve za merjenje energije v IT ohišju in pomaga zmanjšati obratovalne stroške podatkovnega centra.
„Kljub vedno višjim izkoristkom IT sistemov poraba energije v številnih podatkovnih centrih še naprej narašča. Z našo novo ponudbo PDU enot pomagamo upravljavcem podatkovnih centrov natančno analizirati stroške porabe energije in izkoristiti nadaljnji potencial za optimizacijo stroškov,” razlaga Luis Brücher, podpredsednik oddelka za upravljanje IT izdelkov v podjetju Rittal.
Pet modelov za vse načine uporabe
Nova generacija PDU enot obsega pet osnovnih modelov, ki so zasnovani na isti osnovi in jih je mogoče individualno konfigurirati. To so:
- Rittal PDU Basic (enostaven napajalni sistem)
- Rittal PDU Metered (meritev na fazo)
- Rittal PDU Metered Plus (meritev na fazo)
- Rittal PDU Switched (meritev na fazo, stikala na izhodih)
- Rittal PDU Managed (meritev in stikala na izhodih)
Model “PDU Basic” ima pasivno delovanje za napajanje IT ohišja. Model “PDU Metered” vključuje merilne funkcije za vsako fazo, na primer za napetost, porabo, frekvenco in druge podatke. Zajem izhodnih podatkov je možen tudi pri “PDU Metered Plus” modelu. “PDU Switched” omogoča merjenje po fazah in ima stikala na izhodih. Različica “PDU Managed” pa združuje funkcije modelov Metered Plus in Switched in omogoča napajanje ohišja ter zajem izhodnih podatkov in učinkovito upravljanje z napajanjem s stikali.
Kompaktna oblika in sestavljanje brez uporabe orodja
Ena izmed posebnosti nove generacije PDU enot je kompaktna in ozka zasnova. PDU enote podjetja Rittal se lahko namestijo v “zero-U-space” – v prostor med stransko ploščo in 19" okvirjem. Na ta način nobene višinske enote niso blokirane, možno pa je tudi enostavno vzdrževanje in namestitev delov, tudi v popolnoma konfiguriranem IT ohišju. V Rittal IT ohišjih dele na 19" okvir namestite s sponko in brez uporabe orodja; v IT ohišjih drugih proizvajalcev dele pritrdite s priloženimi univerzalnimi pritrdilnimi elementi.
Modularni sistemi za največjo stopnjo prilagodljivosti
Modularni koncept izdelave poleg velikega števila PDU enot iz zaloge ima tudi možnost konfiguracije po meri. Tako lahko PDU enote idealno prilagodite načinu uporabe. Kupci lahko sami določijo dolžino kabla, priključek ali število in vrsto lokacij vtičnic. Nova lastnost je tudi konfiguracija izhodnih zaščitnih kontaktov. Poleg tega se lahko konfigurirajo dodatni moduli za oblikovanje PDU enote, kot so na primer meritve toka ali prenapetostna zaščita. Zaradi modularnega koncepta lahko posamezne komponente, kot sta nadzorna plošča PDU krmilnika in prenapetostna zaščita zamenjate med delovanjem, kar povečuje razpoložljivost podatkovnega centra.
Konfigurator: Enostavno naročanje in hitra dostava
Za hitro in enostavno naročanje je Rittal razvil spletni konfigurator, ki uporabnika udobno vodi po vseh konfiguracijskih možnostih do želene rešitve.
Varnost z dostopom na daljavo in nadzorom
Pri inteligentnih PDU enotah sta varnost in nadzor pomembni funkciji. Na primer za spremljanje dostopa je mogoče uporabiti enega ali dva elektronska ročaja, ki sta nameščena na IT ohišju. Dodatne vgrajene funkcije, kot so alarmni rele, digitalni vhod in alarmna signalna naprava omogočajo, da se PDU prilagodljivo vključi v obsežen IT varnostni načrt. Poleg tega so lahko vgrajeni tudi senzorji za nadzorni sistem CMC III, tako da se lahko zapisujejo podatki o okolici, kot so temperatura, vlaga ali stanje stikal. Opcijsko je na voljo tudi funkcija za nadzor nizkega toka. Inteligentno vezje v napajalni enoti pa lahko na primer prepreči odpiranje vrat v primeru potencialno nevarne situacije zaradi odvajanja toka v ozemeljitev ali v druge električne poti v ohišju.
Napajalne enote imajo tudi vgrajen strežnik za vzdrževanje na daljavo. Upravljavec ima za upravljanje s sistemom na voljo intuitiven spletni vmesnik. Pravice dostopa do spletnega strežnika se lahko dodelijo samodejno s pomočjo skupnih podatkovnih storitev, kot je Active Directory. Poleg podrobnega prikaza izmerjenih vrednosti na spletnem vmesniku lahko parametre delovanja napajalne enote poiščete tudi v SNMPv3 programski opremi višje ravni DCIM (Data Center Infrastructure Management). Sistem podpira najpogostejše protokole, kot so TCP/IPv6, TLS, in OPC-UA.
Praktično: PDU enote v uporabi, od robnih sistemov do kolokacij
Za vsako različico izdelka obstajajo posebni scenariji uporabe. Na primer model “metered PDU” podpira upravljanje obremenitve IT ohišja. To IT strokovnjakom omogoča lažji nadzor hladilnega sistema glede na nameščene aktivne komponente. Ena meritev za vsak posamezen izhod, ki jo podpira model “Metered Plus”, omogoča natančno obračunavanje za vsakega posameznega uporabnika. Upravljavci kolokacijskih podatkovnih centrov lahko uporabijo ta model za nadzor stroškov najetega strežniškega prostora ali celotnega IT ohišja. Model “PDU Switched” ima stikalno funkcijo, ki omogoča prekinitev napajanja za posamezne izhode ali za ponastavitev in ponovni vklop po potrebi. Tako je veliko lažje upravljati oddaljene IT lokacije, kot so avtonomni robni podatkovni centri. “PDU Managed” model omogoča merjenje in preklapljanje vsakega izhoda posebej in s tem natančno obračunavanje za vsakega uporabnika s popolnim nadzorom nad izhodi. Še posebej v velikih decentraliziranih robnih infrastrukturah so napajalne enote odlične orodje za preračun stroškov uporabe in hkrati ponujajo možnost upravljanja z IT sistemi na daljavo.
Pregled: Ključna dejstva in prednosti za uporabnike
- Številne merilne funkcije za podrobno analizo porabe energije v podatkovnem centru
- Prilagodljiva oprema za natančno prilagajanje posameznim aplikacijam v podjetju
- Nadzorne funkcije za popoln nadzor in višjo varnost celotne IT infrastrukture
- Hitra in varčna namestitev
- Upravljanje na daljavo z največjo varnostjo dostopa