Hitrost je ključnega pomena: zaradi industrijske preobrazbe morajo proizvodna podjetja hitreje kot kadar koli prej vzpostaviti novo IT in OT infrastrukturo za robne aplikacije. Predpogoj za to so modularni sistemi ohišij, s katerimi je mogoče enostavno in varno vzpostaviti posamezne rešitve, ki so pripravljene na prihodnost. Odgovor na te zahteve je nov sistem ohišij Rittal VX IT, ki je bil predstavljen na sejmu Hannover Messe Digital Days 2020.
Nove tehnologije, kot so industrijski internet stvari (IIoT), umetna inteligenca (AI) ali 5G zahtevajo zanesljive IT in OT infrastrukturne sisteme za robne aplikacije – neposredno na mestu proizvodnje. Da bi podjetja lahko ostala konkurenčna, je potrebno hitro vzpostaviti ali razširiti IT in OT infrastrukturo in s tem zagotoviti potrebno računalniško moč. Rittal predstavlja rešitev z novim VX IT ohišjem. Ta inovacija je spodbujevalnik hitro nastajajočih novih IT in OT infrastruktur, ki so pripravljene na prihodnost.
Najsodobnejša platforma ohišij določa nove standarde
Razvita je bila nova generacija IT ohišij v obliki Rittal VX IT. To so najhitrejša IT ohišja na svetu. Zasnovana so bila kot univerzalni in modularni modeli in se lahko uporabljajo kot omrežna in strežniška ohišja v različnih robnih aplikacijah. Vsa VX IT ohišja s sestavnimi deli, ki so bila opremljena s konfiguratorjem, že imajo certifikate in so v skladu z mednarodnimi standardi, kot so UL 2416, IEC 60950 in IEC 62368, kar predstavlja še dodatno prednost za uporabnike. To pomeni, da končnega izdelka ni potrebno ponovno preizkusiti in certifikatov pridobivati ločeno. To zagotavlja največjo svobodo in brezskrbnost pri vzpostavljanju novih IT infrastruktur. S to rešitvijo lahko upravljavci IT sistemov prihranijo dragocen čas pri načrtovanju in nabavi, hkrati pa zagotavljajo, da vsi sestavni deli delujejo v popolni harmoniji.
Spletni konfigurator vodi uporabnika korak za korakom po izboru komponent, opravi pa tudi preverjanje verodostojnosti.
Digitalen proces naročanja
Z VX IT lahko podjetja izjemno hitro vzpostavijo novo infrastrukturo, od enega samega omrežnega ohišja v proizvodni stavbi do popolnega robnega podatkovnega centra v distribuiranih proizvodnih obratih. V ta namen Rittal maksimalno izkorišča potencial digitalizacije v korist svojih uporabnikov. Celoten postopek od izbire, konfiguracije in naročanja do dobave je digitalno podprt in pregleden. Med konfiguracijo se 3D model sestavlja po delih, vključno z opremo. Končani 3D model je po sestavljanju in opremljanju uporabniku na voljo za nadaljnjo uporabo. Po meri opremljena različica IT ohišja je potem izdelana zelo hitro v najsodobnejšem proizvodnem obratu. Optimizirana logistika pa zagotavlja hitro in pravočasno dostavo.
Najvišja stopnja združljivosti tudi v prihodnosti
VX IT sistem je združljiv z obstoječimi sistemi Rittal RiMatrix in drugo informacijsko infrastrukturo z Rittal komponentami. Tako je mogoče zamenjati posamezne komponente v obstoječih podatkovnih centrih ali razširiti podatkovne centre po želji. Na primer, podjetja lahko razširijo obstoječe RiMatrix inštalacije z novim sistemom VX IT in uporabijo komponente VX IT sistema za hlajenje, pomožno UPS napajanje ali nadzorne sisteme. To zagotavlja varnost naložb za trenutne podatkovne centre Rittal.
Hitro sestavljanje brez uporabe orodja
Vsi uporabniki podatkovnih centrov si želijo pametno oblikovano rešitev, ki je enostavna za uporabo. Rittal je to upošteval pri razvoju novega ohišja VX IT. IT ohišje se sestavi skoraj popolnoma brez uporabe orodja s “snap-in” tehnologijo. Višinske enote in naklonski vzorci so označeni za lažjo namestitev 482,6 mm (19") plošč. Vse stranske in strešne plošče se namestijo hitro s pomočjo enostavnih pritrdilnih elementov in pripomočkov za pozicioniranje. Nove navpično razdeljene stranske plošče, ki so na voljo kot dodatna oprema, uporabnikom omogočajo boljši dostop za hitrejša inštalacijska dela in servise. Navpično razdeljene stranske plošče so opremljene s preprostimi tečaji in jih je mogoče odpreti kot vrata ter jih enostavno odstraniti. Na voljo so tudi vodoravno razdeljene stranske plošče, ki prav tako poenostavijo dostop, na primer do strežnikov.
Nosilnost do 1.800 kg
Druga velika prednost novega ohišja VX IT je dobra stabilnost: Z izboljšano 19” zasnovo okvirja ima IT ohišje boljšo navpično stabilnost kot predhodni modeli. Nosilnost je bila preizkušena s strani notranjih preizkusov v podjetju Rittal in s strani zunanjega podejtja za izdajo certifikatov Underwriters Laboratories (UL). Na voljo sta dve različici: “VX IT standard” standardna različica ohišja omogoča statično obremenitev do 1.500 kg v skladu s testnim postopkom Rittal ali 1.200 kg v skladu s certifikatom UL. Dinamična različica “VX IT dynamic” omogoča obremenitve do 1.800 kg v skladu s testnim postopkom Rittal ali 1.500 kg v skladu s certifikatom UL.
Vse, kar ohišje potrebuje
Za VX IT je na voljo široka izbira dodatne opreme, zato ga lahko opremite popolnoma po meri uporabnika. Oprema vključuje različna vrata, stranske, talne in strešne plošče ter nove inovacije, kot je nov LED trak za prikaz stanja. Dodatna oprema vključuje tudi prebijalnike in orodja za upravljanje kablov ter rešitve za nadzor, napajanje in upravljanje s sistemi v IT ohišju. Za opremljanje notranjosti so na voljo PDU sistemi, UPS sistemi, IT hladilni sistemi in nadzorni sistemi ter moduli za zgodnje odkrivanje in gašenje požara.