Vzdrževanje

Ohranite vrednost svoje opreme

S stalnim nadzorom učinkovitosti lahko napake in okvare v informacijskih sistemih hitro prepoznate in odpravite.

Izboljšajte procese v celotni življenjski dobi

Brezhibno delovanje proizvodnih linij je močno odvisno od toplotnih obremenitev posameznih elektronskih komponent. Dvig temperature za
približno 10 K (Kelvin) prepolovi življenjsko dobo teh komponent in podvoji možnost za okvare.

Naša ponudba:

  • Vizualni pregled in ocena splošnega stanja vaše opreme
  • Čiščenje sistemsko kritičnih delov
  • Merjenje in dokumentiranje sistemskih parametrov
  • Pregled celotnega sistema

Vaše prednosti:

  • 24-urna razpoložljivost vaše IT infrastrukture, 7 dni na teden in 365 dni na leto
  • Večje ohranjanje vrednosti vašega podatkovnega centra
  • Skladnost z zakonskimi predpisi v skladu z DIN 31051
  • Nižji stroški in do 30% večja učinkovitost

Naša ponudba: Vizualni pregled sistema in vgrajenih izdelkov in rešitev v skladu z DIN 31051

Vaše prednosti: Hiter in zanesljiv pregled trenutnega stanja vašega IT podatkovnega centra

Preizkus tesnjenja v skladu z zakonskimi predpisi

Z začetkom veljavnosti Uredbe o F-plinih št. 517/2014 morajo upravljavci hladilnih sistemov opravljati redne preizkuse uhajanja določene količine hladilnega sredstva. Takšne preizkuse lahko opravlja samo usposobljena in pooblaščena oseba.

Kot certificirani ponudnik storitev Rittal izpolnjuje vse zakonske zahteve za strokovno izvajanje zakonsko predpisanih preizkusov v okviru enkratnega vzdrževanja ali kot del vaše pogodbe o servisnih storitvah.

Pomembne informacije za uporabnike: Od 1. januarja 2020 predpisi prepovedujejo dolivanje določenih hladilnih sredstev med popravljanjem. Zato se posvetujte o razpoložljivih možnostih in se izognite takšnim primerom. Pošljite nam elektronsko sporočilo na service@rittal.si ali nas pokličite 00386(1) 54 66 370.