IP razredi zaščite
Razredi zaščite v skladu z IEC 60 529 (EN 60 529)
IP razred zaščite je označen z dvema kodnima številkama:
Prva številka: Stopnja zaščite pred prodori in mehanskimi delci
Prva številka | Opis | Razlaga |
1 | Zaščita pred mehanskimi delci s premerom 50 mm ali več | Kroglica premera 50 mm ne sme prodreti v celoti 1). |
2 | Zaščita pred mehanskimi delci s premerom 12,5 mm ali več | Kroglica premera 12,5 mm ne sme prodreti v celoti 1). Testni prst lahko prodre do globine 80 mm, vendar je treba ohraniti zadostno razdaljo. |
3 | Zaščita pred mehanskimi delci s premerom 2,5 mm ali več | Kroglica premera 2,5 mm nikakor ne sme prodreti 1). |
4 | Zaščita pred mehanskimi delci s premerom 1,0 mm ali več | Kroglica premera 1,0 mm nikakor ne sme prodreti 1). |
5 | Zaščita pred prahom | Vdor prahu ni popolnoma preprečen, vendar prah ne sme prodreti v takšni količini, da omeji delovanje ali varnost naprave. |
6 | Nepropustno za prah | V ohišje ne sme biti vdora prahu pri negativnem tlaku 20 mbar. |
1) Celoten premer testnega predmeta ne sme prodreti skozi odprtino ohišja.
Druga številka: Stopnja zaščite pred vodo
Druga številka | Opis | Razlaga |
1 | Zaščita pred kapljicami vode | Navpično padajoče kapljice ne smejo imeti negativnih učinkov. |
2 | Zaščita pred kapljicami vode, ko je ohišje nagnjeno do 15° | Navpično padajoče kapljice ne smejo imeti negativnih učinkov, če je ohišje na obeh straneh navpičnice nagnjeno za do 15°. |
3 | Zaščita pred pršenjem vode | Voda, razpršena pod kotom do 60° na obeh straneh navpičnice, ne sme imeti negativnih učinkov. |
4 | Zaščita pred brizganjem vode | Voda, razpršena pod katerim koli kotom, ne sme imeti negativnih učinkov. |
5 | Zaščita pred vodnimi curki | Vodni curki, usmerjeni pod katerim koli kotom, ne smejo imeti negativnih učinkov. |
6 | Zaščita pred močnimi vodnimi curki | Močni vodni curki, usmerjeni pod katerim koli kotom, ne smejo imeti negativnih učinkov. |
7 | Zaščita pred učinki občasne potopitve | Voda ne sme prodreti do te mere, da bi povzročila negativne učinke, če je ohišje začasno potopljeno v vodo pod standardiziranimi tlačnimi in časovnimi pogoji. |
8 | Zaščita pred učinki stalne potopitve v vodo | Voda ne sme prodreti do te mere, da bi povzročila negativne učinke, če je ohišje stalno potopljeno v vodo pod pogoji, dogovorjenimi med proizvajalcem in uporabnikom. Vendar morajo biti pogoji težji kot pri številki 7. |
9 | Zaščita pred učinki čiščenja z visokotlačnim/parnim vodnim curkom | Visokotlačni/parni vodni curki, usmerjeni pod katerim koli kotom, ne smejo imeti negativnih učinkov. |
Primer razreda zaščite, npr. IP 43:
Prva številka = 4: Zaščita pred mehanskimi predmeti s premerom 1,0 mm in večjim
Druga številka = 3: Zaščita pred pršenjem vode
NEMA razredi zaščite
Nacionalno združenje električnih proizvajalcev – National Electrical Manufacturers Association
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) je organizacija za standardizacijo v Washingtonu v ZDA, ki objavlja številne tehnične standarde, vendar ne preizkuša ali certificira izdelkov.
Spodnja NEMA razvrstitev opisuje zaščito posameznikov pred nenamernim stikom z opremo in zaščito ohišja pred zunanjimi dejavniki.
Razred zaščite | Opis |
NEMA 1 | Notranja namestitev, zaščita pred padajočo umazanijo |
NEMA 2 | Notranja namestitev, zaščita pred padajočo umazanijo in kapljicami vode |
NEMA 3 | Zunanja namestitev, zaščita pred dežjem, prahom in žledom; zaščita pred poškodbami zaradi nastanka ledu na ohišju |
NEMA 3R | Zunanja namestitev, zaščita pred dežjem in žledom; zaščita pred poškodbami zaradi nastanka ledu na ohišju |
NEMA 3S | Notranja ali zunanja namestitev, zaščita pred dežjem, prahom in žledom; zunanji mehanizmi ostanejo delujoči, tudi če so prekriti z ledom |
NEMA 4 | Notranja ali zunanja namestitev, zaščita pred dežjem, prahom, pršenjem vode in vodnim curkom: zaščita pred poškodbami zaradi nastanka ledu na ohišju |
NEMA 4X | Notranja ali zunanja namestitev, zaščita pred dežjem, prahom, pršenjem vode, vodnim curkom in korozijo: zaščita pred poškodbami zaradi nastanka ledu na ohišju |
NEMA 5 | Notranja namestitev, zaščita pred padajočo umazanijo, posedanjem prahu in kapljicami nekorozivnih tekočin |
NEMA 6 | Notranja ali zunanja namestitev, zaščita pred padajočo umazanijo, vodnim curkom in zaščita proti vdoru vode med občasnim in začasnim potopom na določeno globino; zaščita pred poškodbami zaradi nastanka ledu na ohišju |
NEMA 6P | Notranja ali zunanja namestitev, zaščita pred vodnim curkom in zaščita proti vdoru vode med dolgotrajnim potopom na določeno globino; zaščita pred poškodbami zaradi nastanka ledu na ohišju |
NEMA 12 | Notranja namestitev, zaščita pred padajočo umazanijo, prahom in kapljicami nekorozivnih tekočin. |
NEMA 13 | Notranja namestitev, zaščita pred prahom, padajočo umazanijo, pršenjem vode in olja ter nekorozivnih hladilnih sredstev. |
Dodatne informacije o NEMA najdete na www.nema.org
ECB•S certifikat
Več kot samo preizkus komponent
Kot eden redkih ponudnikov popolnih podatkovnih centrov ima Rittal sobo z visoko razpoložljivostjo certificirano v skladu z ECB•S.
S tem certifikatom Evropski certifikacijski organ (ECB•S) potrjuje, da soba z visoko razpoložljivostjo izpolnjuje ali presega vsa merila standarda EN 1047-2.
Prednosti ECB•S certifikata
- Najvišja kakovost zaradi stalnega in neodvisnega sistema za nadzor kakovosti
- Izboljšana bonitetna situacija za posojila ali zavarovanje preostalih tveganj
- Preglednost za banke in zavarovalnice
- Skladnost z evropskimi standardi glede varnosti informacijske tehnologije
Varne sistemske sobe – RM 7857.972
Dodatne informacije o ECB•S najdete na domači strani European Security Systems Association.