Posebno intenzivna elektromagnetna interferenčna polja se lahko pojavijo na primer pri mikrovalovnem sušenju, erozijskih sistemih in visokofrekvenčnih varilnih sistemih. Standardna ohišja Rittal v takšnih pogojih pogosto ne zadostujejo za ustrezno stopnjo zaščite. Namesto tega priporočamo uporabo Rittal EMC ohišij.
Kako dosežemo visoko stopnjo zaščite?
Zunanje površine ohišja so med seboj električno povezane s posebnim prevodnim tesnilom in brez vrzeli. Notranje površine in tesnilni robovi zato niso pobarvani. Zaščito pred korozijo dosežemo s cinkovo-magnezijevim premazom osnovnega materiala.
Vsako ohišje je tako dobro v uporabi, kot je bilo izdelano!
Pri odprtinah za nadzor notranjosti in klimatizacijo je potrebno ohraniti zaščitni učinek (zaščitna stekla, žičnate mreže, satovja).
Zaščitni učinek je prikazan na naslednji način
Na diagramu dušenja zaščite je oslabitev polj v ohišju prikazana v odvisnosti od frekvence v logaritemski lestvici.
- 20 dB zaščitnega dušenja ustreza oslabitvi s faktorjem 10
- 40 dB zaščitnega dušenja ustreza oslabitvi s faktorjem 100
- 60 dB zaščitnega dušenja ustreza oslabitvi s faktorjem 1000
- itd.