Trojna obdelava površine ponuja optimalno protikorozijsko zaščito in je odporna na mineralna olja, maziva, obdelovalne emulzije in topila, ki se uporabljajo za čiščenje.
Kakovost je zagotavljena s stalnim nadzorom procesa. Informacije o obdelavi površin, specifičnih za izdelek, najdete v posodobljenih dokumentih o naročilu.
1. faza: Nanokeramični premaz
Rittal je nadomestil fosfatiranje železa z novim postopkom predhodne obdelave za temeljne premaze: nanokeramični premaz.
Ta postopek se uporablja za vse izdelke iz lastne proizvodnje s temeljnimi premazi.
Nekatere prednosti nanokeramičnih premazov:
- Boljša dolgoročna zaščita
- Povečana zaščita pred korozijo
- Izboljšano ohranjanje vrednosti
- Okolju prijazno
Izjemna zaščita pred korozijo
Po 168 urah preizkusa z razprševanjem soli v skladu z DIN EN ISO 9227:
Običajni premaz
(npr. samo prašno barvanje)
Visoki standardi podjetja Rittal že od leta 1981
Optimizirani Rittal standardi (RiNano)
2. faza: temeljni premaz z elektroforezo
- Poliestrske smole brez težkih kovin, kromata in silikona v barvah na vodni osnovi
- RAL 7035
- Ustvarja enakomerne plasti na površinah, robovih in votlih prostorih, s čimer zagotovi popolno tesnjenje
- Debelina sloja približno 20 µm
- Emajlirano
3. faza: teksturirano prašno barvanje
- Elektrostatični, okolju prijazni, prašni premazi brez težkih kovin, kromata in silikona na osnovi poliestrske smole z odlično mehansko odpornostjo
- Standardna barva RAL 7035
- Dobra kemična, temperaturna in vremenska odpornost
- Čistilno
- Emajlirano
Končna obdelava
Barvanje temeljnega premaza ali prašno barvanje:
Naša ohišja lahko prebarvamo po natančnem čiščenju. Za to so primerne DD barve, eno in dvokomponentne barve, avtomobilske barve, prašne barve, barve na vodni osnovi in nitrocelulozne barve.
Če ste v dvomih, morate opraviti preizkus združljivosti. Upoštevajte navodila proizvajalca barve.
Na zahtevo so možni naslednji posebni premazi:
Tropski za visoko odpornost proti koroziji v toplem in vlažnem podnebju (v zaprtih prostorih).
Kemična barva za najboljšo možno odpornost na organske in anorganske snovi, ki jo lahko dosežemo z barvami.