Prazna stikalna ohišja morajo biti za pridobitev CE oznake v skladu z direktivo o nizki napetosti 2014/35/EU, ki je bila opravljena na podlagi preizkusa v skladu z DIN EN 62208.
Druge veljavne direktive, ki se ne uporabljajo za prazna ohišja:
Direktiva o strojih 2006/42/EG
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU
Standard za prazna ohišja DIN EN 62208 je naveden šele po direktivi o nizki napetosti kot standard za ocenjevanje skladnosti z zahtevami direktive. Zato prazna ohišja nimajo oznake CE v primerjavi z drugimi direktivami.
Načeloma so oznake na identifikacijskih ploščicah za vsa tipska prazna ohišja v skladu s standardom DIN EN 62208 za nizkonapetostne kombinacije stikalnih naprav po DIN EN 61439-1/-2 ali -3. Izjave o skladnosti so na voljo na spletu na ustreznih straneh izdelkov.
Ker standard, ki se uporablja kot osnova za označevanje, ne velja za ohišja, ki jih zajemajo posebni standardi za izdelke (na primer elektronska ohišja po IEC 60297 ali ohišja za IT opremo), imajo samo tipska "industrijska ohišja" za nizkonapetostne stikalne naprave ustrezne oznake.
Osnovne informacije o CE označevanju
Osnova
CE označevanje CE ni isto kot certificiranje, kjer proizvajalec prostovoljno preveri pozitivne lastnosti svojih izdelkov s strani testnih inštitutov.
Je zakonsko predpisana oznaka za vse izdelke, ki so v skladu z direktivami EU.
Glavni cilj CE označevanja je odpraviti trgovinske ovire v državah članicah EU. CE simbol je upravni simbol in prvotno ni bil namenjen potrošnikom in končnim uporabnikom. Zasnovan je bil kot simbol za upravne organe za nadzor trga, da označeni proizvodi izpolnjujejo zahteve direktiv o tehničnem usklajevanju, še posebej varnostne zahteve. Lahko ga obravnavamo kot nekakšen "tehnični potni list" za določene izdelke v Evropskem gospodarskem prostoru.
CE označevanje temelji na usklajevalnem konceptu Evropske unije, ki pripisuje vedno večji pomen evropski standardizaciji in vzajemnemu priznavanju obstoječih nacionalnih predpisov, standardov in specifikacij. To je namenjeno predvsem zaščiti potrošnikov s poudarkom na zdravju, varnosti in okolju.