Bolj učinkovito upravljanje:
Naša edinstvena hibridna tehnologija ima povprečne prihranke energije do 75% in močno zmanjša vaš ogljični odtis. Komponente z nadzorom hitrosti imajo daljšo življenjsko dobo znotraj ohišja z optimiziranim hlajenjem po potrebi.
Poleg sistema z odličnim nadzorom povezava do portala Rittal Smart Service Portal prav tako zmanjša stroške vzdrževanja, kar zmanjša stroške investicije za 33%.
Bolj zanesljivo upravljanje:
Analize podatkov o komponentah v realnem času pomagajo optimizirati servisne procese in povečati učinkovitost storitev s predvidljivim vzdrževanjem. Transparenten pregled stanja hladilnih enot in stopnje porabe energije pa prinašajo manjše zahteve po vzdrževanju in boljšo zaščito pred napakami.
Bolj prilagodljivo upravljanje:
Široko temperaturno območje od -30 do +60 °C zagotavlja najboljšo uporabnost ne glede na lokacijo ali način uporabe.
Bolj enostavno upravljanje:
Hladilne enote Blue e+ so prilagojene zahtevam uporabnika. So enostavne za uporabo, učinkovite za vzdrževanje in minimizirajo procese za prepoznavanje in odpravljanje napak z rešitvami Smart Service. Če povzamemo, to pomeni največjo poenostavljenost vaših aplikacij.
Galerija izdelkov
Naše hladilne enote v kategorijah nizke moči s preizkušeno in zaupanja vredno tehnologijo Blue e+ so najbolj energetsko učinkovite na svetu in lahko močno zmanjšajo ogljični odtis vaših strojev in sistemov. Še več, naše novo hladilno sredstvo zmanjšuje potencial globalnega segrevanja za 56%. Blue e+ S je zdaj na voljo s popolnoma novo zasnovo in s številnimi pametnimi funkcijami, kot je neposredna povezava do portala Smart Service Portal. Za pomoč pa lahko uporabite naše orodje za pretvorbo!
Inovativna hibridna tehnologija ima najnižji ogljični odtis na svetu s povprečnim prihrankom energije do 75% z uporabo komponent z nadzorom hitrosti in tehnologijo toplotnih cevi. Edinstvena večnapetostna zmogljivost omogoča uporabo po vsem svetu. Upravljanje je intuitivno z zaslonom na dotik. Enotni montažni izrezi (zunanja, delno notranja ali popolnoma notranja namestitev) pa omogočajo štiri razrede moči (1,6 kW – 5,8 kW).
Energetsko učinkovite stenske hladilne enote z nižjimi emisijami. Kemična različica Blue e+ je na voljo v kategorijah moči od 1,6 kW do 5,8 kW. Posebna prevleka komponent zagotavlja optimalno zaščito v onesnaženih okoljih – idealno za aplikacije, kjer je žveplova kislina lahko prisotna v obliki aerosola.
Energetsko učinkovite in trajnostne stenske hladilne enote Blue e+ za zunanjo uporabo v kategorijah moči od 1,5 kW do 5 kW. Visoka stopnja zaščite IP56 / UL tipa 12/3R/4 in temperaturno območje od -30 °C do +60 °C zagotavlja optimalno zaščito v zahtevnih okoljih. Hladilno enoto je mogoče namestiti na tri različne načine (zunanja, delno notranja in popolnoma notranja namestitev), na primer za rešitve Toptec.
Integrirana rešitev je popolna simbioza našega sistema ohišij VX25 in hladilne enote Blue e+. Samo ena številka modela vam ponuja ohišje z vgrajeno hladilno enoto z vsemi prednostmi tehnologije Blue e+.
Trajnostni, prilagodljivi in kompaktni: hladilniki Rittal Blue e+ zagotavljajo centralno in cenovno ugodno ter učinkovito hlajenje hladilne vode za oskrbo toplotnih izmenjevalcev zrak/voda. S komponentami z nadzorom hitrosti in invertersko tehnologijo je mogoče dosegati do 70% prihranka energije. Zaradi mednarodnih odobritev in večnapetostne zmogljivosti so primerni za uporabo po vsem svetu. Intuitivno upravljanje prek zaslona na dotik in pametni komunikacijski vmesniki uporabniku zagotavljajo prijazno upravljanje in analizo.
Vedno smo vam na voljo!
Imate kakšna vprašanja? Prosimo, pošljite nam sporočilo. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja v zvezi s trajnostno Blue e+ tehnologijo hlajenja.