Odpadna plastika v oceanih, mikroplastika v pitni vodi – plastična embalaža je deležna vse večjih kritik. Steklo pa je okolju bolj prijazno kot visokokakovosten embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati skoraj v neskončnost. Da bi zmanjšali visoko porabo energije in s tem tudi stroške pri proizvodnji stekla, morajo proizvajalci povečati produktivnost, učinkovitost in zanesljivost svojih procesov. Za to uporabljajo stikalne in nadzorne rešitve tehnološkega podjetja XPAR Vision iz nizozemskega mesta Groningen. Ekstremne temperature in stalna prisotnost prahu v proizvodnji stekla so velik izziv za občutljive merilne sisteme. Zato potrebujete IT infrastrukturo, ki lahko prenese ekstremne temperature pri proizvodnji stekla. XPAR Vision zato svoje strežnike, na katerih deluje programska oprema za analize, strankam dobavlja v robustnih, popolnoma klimatiziranih ohišjih Rittal TS-IT. Paket Rittal Liquid Cooling Package (LCP) zagotavlja učinkovito hlajenje, ki prihrani prostor tudi v najbolj neugodnih pogojih.
Zavestno smo se odločili za IT ohišja podjetja Rittal, saj so ta ohišja odlična in našim strankam ponujajo dobro stopnjo zaščite IP55, zagotavljajo stalno notranjo temperaturo in so modularno razširljiva, uporabniku prijazna in enostavna za povezavo.
Hitrost in natančnost
Preprosto povedano, tovarno stekla sestavljajo topla in hladna območja: v “vročem” območju se iz žarečih steklenih kroglic oblikujejo steklenice, ohlajene izdelke pa preverjajo in pakirajo v “hladnem” območju. Običajni sistemi nadzora kakovosti so tradicionalno omejeni na hladno območje proizvodnega procesa. Sistem za nadzor kakovosti XPAR Vision pa se osredotoča na vročo proizvodnjo stekla. To pomeni, da je mogoče prvič spremljati dejavnike v vročem območju, ki vplivajo na kakovost. Na ta način se lahko znatno zmanjša poraba surovin in energije, če se variacija in s tem debelina stekla nadzira v vročem območju tovarne. Ker velikost, oblika, hitrost kapljanja stekla, pa tudi kot, pod katerim steklena kapljica pristane v kalupu, pomembno vplivajo na kakovost končnega izdelka.
IT kot možgani sistema za optimizacijo
Hitrostna kamera pri visoki hitrosti posname, kako steklena kapljica pade v kalup. Program za obdelavo slik analizira stekleno kapljico v 20 milisekundah. XPAR programska oprema za analizo podatke obdela pred naslednjo kapljico. Willy Rendering, programski inženir pri podjetju XPAR Vision, pojasnjuje: "Če naš sistem zazna, da se oblika steklene kapljice spreminja, lahko to nakazuje na to, da je treba preveriti ali zamenjati žlebove, skozi katere drsi steklena kapljica." Programska oprema za analizo slik in IT sistem predstavljata možgane sistema. Rittal TS-IT ohišja ponujajo optimalno zaščito. Zato XPAR svoje nadzorne rešitve dostavlja v IT ohišjih Rittal TS IT, vključno s hlajenjem. Rešitev se uporablja neposredno v njihovih proizvodnih procesih.
V središču dogajanja
Sistem mora biti čim bolj zaščiten pred vročino, prahom in zunanjimi fizičnimi vplivi. Poleg tega je za proizvajalce stekla pomembno, da je sistem na ključ prilagodljiv in varen. Kombinacije senzorjev in informacijske tehnologije so odločilnega pomena za prihodnost težke industrije. V ekstremnih delovnih pogojih lahko inteligentno vodeni stroji ljudi razbremenijo zahtevnega dela.
Pregled
- Projekt
- XPAR Vision
- Lokacija
- Groningen, Nizozemska
- Podružnica
- IT-infrastructure
- Izziv
Sistemi nadzora kakovosti, ki se uporabljajo v najbolj neugodnih pogojih.
Zaščita pred toploto, prahom in fizičnimi vplivi.
- Rešitev
Nadzorno rešitev zagotavlja ohišje Rittal TS IT s hladilnim modulom LCP.
Razred zaščite IP55 za zaščito pred toploto, prahom in fizičnimi vplivi.
Rešitev na ključ.