Zanesljivost podatkovnega centra je ključni dejavnik za podjetja, kjer se velike količine podatkov obdelujejo 24 ur na dan. To pomeni, da se lahko stranke zanašajo na nemoteno delovanje procesov. Zato je skupina WUND odvisna od avtonomnih robnih podatkovnih centrov in standardizacije njihovih zdravilišč po vsej Nemčiji. Ker so zdravilišča odprta 17 ur na dan, 365 dni na leto, mora vse, od brezgotovinskega plačevanja do zalivanja palm, delovati nemoteno. To je mogoče samo zato, ker v ozadju obstaja prefinjena in zelo učinkovita IT infrastruktura podjetja Rittal.
Rittal nam je ponudil zelo obsežne in poglobljene nasvete. Vedno smo imeli vtis, da razumete izzive zdravilišča te velikosti in na različnih lokacijah. Dejstvo, da ste bili pri postavitvi in širitvi informacijske tehnologije kljub visoki stopnji standardizacije čim bolj prilagodljivi, samo podkrepi našo odločitev.
Visoka razpoložljivost pri neprekinjenem delovanju
V termah Urlaubsfeeling Euskirchen več kot 500 naravnih palm in 1.200 orhidej ter temperature vode med 24 in 33 stopinjami prispevajo k počitniškemu vzdušju. Skupno se za krmiljenje črpalk in namakalnih sistemov uporablja več kot 3.000 IP naslovov – tudi za 500 palm, ki se ne zalivajo več ročno, ampak so povezane z avtomatiziranim namakanjem. To ustvarja ogromne količine podatkov, ki se obdelujejo in so na voljo v lokalnem podatkovnem centru. Če sistemi ne bi ves čas nemoteno in varno delovali, bi to lahko povzročilo velike izgube in povzročilo slabo publiciteto. Zato je bila visoka razpoložljivost podatkov pomemben dejavnik pri odločitvi v korist Rittal IT infrastrukture. Za modularni, pomožni UPS sistem in distribucijo električne energije je na voljo ločena tehnična soba. Paketi hladilnih enot Rittal s tekočim hlajenjem (LCP) in z zadrževanjem toplote zagotavljajo hlajenje v strežniških ohišjih. Hladen zrak nastane s posrednim, prostim hlajenjem.
Skupina WUND je želela upravljati spremljanje in poročila o napakah na različnih lokacijah, imeti posebno kakovostno sistemsko tehnologijo, čim bolj standardizirati infrastrukturo IT in imeti dostop do nadregionalnega servisnega omrežja. Ker je bila visoka razpoložljivost v 365-dnevnem delovanju zagotovljena le z majhnimi časi zakasnitve, se je skupina WUND odločila za rešitev EDGE na vseh svojih lokacijah zdravilišč.
Najvišja stopnja standardizacije, pripravljena na prihodnost
Zaradi visoke razpoložljivosti so bili avtonomni podatkovni centri potrebni na vseh lokacijah zdravilišč iz skupine. Visoko standardizirani in zato skoraj enaki podatkovni centri so veliko olajšanje za ekipo, ki jim omogoča hitro posredovanje kadar koli v primeru težav. Čeprav posamezni sistemi delujejo neodvisno drug od drugega, razširljiva IT infrastruktura in s tem povezani procesi precej poenostavljajo delovanje in so bili na koncu ključni dejavnik za sodelovanje s podjetjem Rittal. Poleg tega je mogoče nove lokacije enostavno vključiti v obstoječa IT okolja in razširiti obstoječe podatkovne centre.
Brezhiben nadzor zagotavlja varnost
Danes štiri od petih zdravilišč in savn trenutno uporablja rešitve podjetja Rittal, kot so standardizirana ohišja TS IT ali rešitve za klimatizacijo. Nadzorni sistem Rittal Computer Multi Control III (CMC III) uporablja senzorje v strežniških ohišjih, ki preverjajo pravilno delovanje. V ta namen podatkovni centri zbirajo podatke o temperaturi, vlažnosti, hitrosti zraka in še veliko več. Podatki se konsolidirajo in obdelujejo v centralni enoti. Nato so s sistemom Simple Network Management Protocol (SNMP) integrirani v sistem za upravljanje podatkovnih centrov Rittal RiZone. Ta programska oprema za upravljanje infrastrukture podatkovnega centra ali programska oprema DCIM se nahaja v drugem podatkovnem centru. Od tam stalno spremlja podatke, ki jih prejema s posameznih lokacij, in po potrebi sproži alarm. Če nekaj ne deluje pravilno, mora alarmni sistem zagotoviti hitro ukrepanje. Danes strojna oprema v skupini WUND deluje odlično. Izpadi in okvare so zdaj preteklost. Kljub temu partnerja že načrtujeta svoje naslednje korake, na primer širitev IT zaradi vse večje digitalizacije. Obiskovalec zdravilišča se vsega tega ne bo zavedal, medtem ko bo sanjal o južnih morjih pod eno izmed 500 palm z lastnim IP naslovom.
Pregled
- Projekt
- WUND Group
- Lokacija
- Friedrichshafen, Nemčija
- Podružnica
- IT-infrastructure
- Izziv
Izjemno učinkovita in varna IT infrastruktura IT z največjo stopnjo standardizacije.
Visoka razpoložljivost podatkov in dostop do nadregionalnega servisnega omrežja.
- Rešitev
Avtonomni podatkovni centri EDGE na štirih lokacijah.
Modularni in pomožni UPS sistem za največjo zanesljivost.
Hladilne enote LCP s hladilnimi prehodi za največjo energetsko učinkovitost.
Nadzorni sistem CMC III in DCIM programska oprema RiZone za visoko razpoložljivost IT infrastrukture.