Nizozemski vodovodni sistem je eden največjih infrastrukturnih dosežkov v zadnjih stotih letih. Podzemno vodovodno omrežje se stalno razvija tudi zato, da se prilagaja vplivom podnebnih sprememb. To velja tudi za vodovodni sistem Vitens. V provincah Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland in Flevoland 5,5 milijona ljudi dnevno uporablja storitve podjetja Vitens. Največje nizozemsko vodovodno podjetje „digitalizira“ svoje omrežje, da bo oskrba s pitno vodo še bolj zanesljiva. Vitens je komponente za zbiranje zahtevanih merilnih podatkov namestil v robustno ohišje podjetja Rittal za zunanjo uporabo.
Ohišja so neuničljiva. Še vedno uporabljamo ohišja Rittal za zunanjo uporabo, ki so bila nameščena pred 15 leti, saj jih ni bilo potrebno menjati. So enostavna za vzdrževanje, odporna proti koroziji in imajo dobra tesnila. Zaključek: zanje nam ni treba skrbeti.
Nadzor in nizka poraba energije
Vodovod Vitens nadzira 49.000 kilometrov dolg odsek vodovodnega omrežja s senzorji, ki v realnem času beležijo dogajanje v cevovodnem omrežju. Elektronske komponente pošiljajo merilne podatke, ki so zbrane v zunanjih ohišjih, v sistem. Sistem lahko nadzirate s pomočjo spletnih aplikacij. S tem sistemom so natančno dokumentirani tudi potenciali vodnega tlaka na različnih odsekih omrežja. Na ta način lahko Vitens pošlje serviserja, še preden uporabniki zaznajo težave pri oskrbi s pitno vodo. Vitens je prepričan v prihodnje sinergijske učinke sistema: nižjo porabo energije in še boljše spremljanje kakovosti vode. Elektronske komponente so bistvene pri spremljanju vodostaja in tlaka. Vitens že desetletja namešča te komponente v aluminijasta zunanja ohišja podjetja Rittal, da zagotovi optimalno delovanje vodovodnega omrežja.
Hermetično zaprto, nizka teža
Odvisno od funkcionalnih zahtev Vitens uporablja enostenska ali dvostenska ohišja za zunanjo uporabo. Odločilni dejavnik so nameščene komponente v ohišju. Enostenska ohišja Rittal CS New Basic se lahko uporablja povsod, kjer je treba učinkovito porazdeliti veliko število kablov. Ta ohišja vsebujejo predvsem pasivne komponente sistema, ki postavljajo nizke zahteve glede klimatizacije. Prezračevana streha zagotavlja nizka temperaturna nihanja in preprečuje nastanek kondenzata. Zaradi visokokakovostne protikorozijske zaščite, visokega razreda zaščite do IP 55 in vsestranskosti so ohišja Rittal CS New Basic odlična za vse aplikacije z nizko izgubo energije.
Funkcionalne zahteve
Ohišja CS New Basic imajo trodelno ključavnico in tesnilo iz poliuretanske pene. Ker so tesnila brezšivna, so ohišja za zunanjo uporabo hermetično zaprta – tudi na spodnji strani, kjer se vstavljajo kabli. Za Vitens je pomembno, da so nameščene visokokakovostne prirobnične plošče, ki preprečujejo vstop žuželk v bližini kabelskega vhoda. V vsakem primeru je potrebno to preprečiti, saj bi sicer lahko prišlo do okvar. Življenjska doba ohišij Rittal pozitivno vpliva na stroške vzdrževanja. Ohišja so na voljo na zahtevo in jih je zaradi nizke teže enostavno transportirati. V prihodnjih letih namerava Vitens dodatno digitalizirati vodovodno omrežje, vse več starih zunanjih ohišij pa bo zamenjanih z novimi ohišji Rittal za zunanjo uporabo, ki so primerna za optimalno zaščito občutljivih komponent. To omogoča dodatno razširitev nadzornega sistema. Rezultat je inteligentno omrežje, ki je optimizirano z več tisoč senzorji.
Pregled
- Projekt
- Wasserwerke Vitens
- Lokacija
- Zwolle, Nizozemska
- Podružnica
- Infrastructure-Telecommunications
- Izziv
Zaščita občutljivih komponent za potrebne merilne podatke z odpornimi ohišji za zunanjo uporabo.
Razširitev nadzornega sistema za oskrbo s pitno vodo.
- Rešitev
Ohišje za zunanjo uporabo Rittal CS New Basic (aluminij) je enostavno za vzdrževanje, ima visoko odpornost proti koroziji in nizko porabo energije.
Visok razred zaščite IP 55.