Osem milijonov evrov avtorskih honorarjev se vsako leto nabere ob predvajanju božične uspešnice „Last Christmas“ v restavracijah in veleblagovnicah ali na božičnih tržnicah. Z drugimi besedami, delež v dobičku se izplača umetnikom v času njihovega življenja ali – kot v tem primeru – njihovim dedičem.
Da bi zaščitili pravice švicarskih glasbenikov do njihovih avtorskih honorarjev, je bila leta 1923 ustanovljena SUISA (iz SUISse Auteurs), zadruga avtorjev in glasbenih založnikov. Danes je v organizaciji več kot 37.000 skladateljev, avtorjev besedil in glasbenih založnikov. Sodobna informacijska tehnologija in učinkovita infrastruktura sta bistveni za upravljanje številnih licenc in za zbiranje avtorskih honorarjev takoj, ko se na odru, radiu ali televiziji predvaja glasbeno delo. Rittal je to ustvaril ob posodobitvi podatkovnega centra na lokaciji v Zürichu v tesnem sodelovanju s SUISA.
Zagotovo se nam zdi dobro, da prihranimo denar in hkrati naredimo nekaj dobrega za okolje.
Varnost in neodvisnost z lastnim podatkovnim centrom
Ker je bil podatkovni center izdelan v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in se je hladila celotna površina 150 m2, je to predstavljalo velik izziv. Thomas Lagler, vodja IT projektov pri SUISA, je pojasnil: „V bistvu bi morali ohladiti samo prostor s površino okoli 15 m2. To torej ni imelo ne ekonomskega ne ekološkega smisla.“ Zato se je SUISA konec leta 2016 odločila za posodobitev podatkovnega centra. Želeli so se izogniti zunanjim izvajalcem in vzdrževati lastno infrastrukturo. Lagler kot razlog za to navaja željo po varnosti in neodvisnosti od ponudnika. Naloga podjetja Rittal je bila zagotoviti energetsko učinkovito hlajenje in poenostaviti sistem za zgodnje odkrivanje in gašenje požara.
Odvajanje toplote na mestu izvora
Vsako podjetje je edinstveno in če želi ohladiti posamezna IT ohišja, povezane sisteme ali tehnične sobe, je odvisno od vsake situacije posebej. Klimatske enote, ki so nameščene neposredno na IT ohišju, na primer odvajajo toploto neposredno na mestu nastanka in so zato še posebej učinkovite. Koncept je prepričal tudi organizacijo SUISA. „Drugi ponudniki so lahko le zmajevali z glavo, saj so ugotovili, da obstoječa dvignjena tla predstavljajo dober začetni položaj. Zdelo se jim je logično, da obdržijo star koncept in nadaljujejo delo z ločenim hladnim/vročim hodnikom za ohišja“, je dodal Thomas Lagler. Vendar koncept podjetja Rittal predvideva povsem nekaj drugega. V SUISA so namestili štiri TS IT ohišja, kjer ima vsak dva paketa tekočega hlajenja (LCP) CW in hladilnik. LCP enote kot hladilni medij uporabljajo hladno vodo in lahko prenesejo tudi zelo visoke toplotne obremenitve, ki znašajo kar 55 kW na ohišje. Temeljijo na toplotnem izmenjevalniku zrak/voda, ki uporablja hladno vodo za hlajenje segretega zraka iz IT ohišja. Nastavljena vrednost je temperatura dovodnega zraka strežnika, ki jo lahko stranka nastavi po želji. Ameriško združenje inženirjev ogrevanja, hlajenja in klimatizacije (ASHRAE) trenutno priporoča temperature dovodnega zraka med 18 °C in 27 °C. LCP CW popolnoma samodejno uravnava to nastavljeno vrednost s prilagajanjem pretoka vode in zračnega toka glede na dejanske toplotne izgube. V organizaciji SUISA za ta sistem ni bilo treba izvajati nobenih strukturnih sprememb. Ohišja so zdaj zaprta in zatesnjena s steklenimi vrati, zato se zdaj hladi samo notranjost ohišij.
Zgodnje odkrivanje in zaznavanje požara
Nadzorni sistem Rittal CMC III predstavlja središče sistema za zgodnje odkrivanje in zaznavanje požarov. Sestavljen je iz centralne procesne enote, ki v podatkovnem centru deluje z različnimi senzorji za temperaturo, dostop, puščanje, dim/ogenj in vlažnost v ohišju. Takoj ko se ohišje preveč segreje, se vrata samodejno odprejo in uporabljajo zunanji zrak iz podatkovnega centra za hlajenje.
V preteklosti ni bilo števcev porabe električne energije samo za podatkovni center. Zdaj lahko porabo spremljate za vsak strežnik posebej – pomemben korak k energetski učinkovitosti.
Pregled
- Projekt
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Lokacija
- Zürich, Švica
- Podružnica
- IT-infrastructure
- Izziv
Star podatkovni center ni bil energetsko učinkovit, saj so hladili celotno površino 150 m².
Energetsko učinkovito hlajenje in optimizacija odkrivanja in gašenja požara.
- Rešitev
Vrstna klimatska naprava serije (LCP CW) odvaja toploto neposredno tam, kjer se proizvaja (do 55 kW).
Rittal CMC III za zgodnje odkrivanje požara (vključno s senzorji za temperaturo, puščanje in vlažnost).
Popoln nadzor porabe energije do zadnje strežniške enote.