V švicarskem mestu Schaffhausen se gradi vrhunski nogometni stadion s sedeži za več kot 8.000 obiskovalcev. Stadion je večnamenski in se zato lahko uporablja tudi za druge večje dogodke, poslovni prostori pa so namenjeni najemu. Ogromen strešni fotovoltaični sistem ustvarja precejšnjo količino potrebne energije. Strokovna ekipa švicarskega podjetja Pezag Elektro AG je bila odgovorna za načrtovanje in vzpostavitev napajalnega sistema za nov stadion. Razsvetljava, vstopni sistemi, namakanje, požarna zaščita ali gostinstvo: na stadionu se energija porablja in nadzira na najrazličnejših področjih. Natančno načrtovanje je ključnega pomena za zagotovitev nemotenega delovanja. Pri tem se Pezag Elektro AG zanaša na močne partnerje, kot je podjetje Rittal.
Sodelovanje med podjetjem Rittal in našimi zaposlenimi je usklajeno do najmanjših podrobnosti. Hitra in strokovna podpora v vseh primerih, obsežna ponudba preizkušenih izdelkov najboljše kakovosti in predani strokovnjaki, ki omogočajo skoraj vse – s tem je sodelovanje s podjetjem Rittal zabavno!
Certificirane, prilagodljive skupne rešitve
Načrtovanje napajalnega sistema, infrastrukture in nadzor celotnega sistema so pri takem projektu zelo zapleteni. Na stadionu Schaffhausen je napajanje organizirano z enega glavnega vira in razdeljeno na 25 manjših razdelilnih omaric. Od tam se napajanje razdeli na manjše porabnike, kot so sistemi za razsvetljavo, ogrevanje ali hlajenje ter sistemi za upravljanje različnih naprav v objektu. Predpisi so strogi in se lahko uporabljajo samo certificirani sestavni deli. Avtomatizacija stavbe – od nadzora stavbne infrastrukture do razsvetljave stadiona – je bila zelo zahtevna.
Za izpolnjevanje strogih zahtev se je Pezag Elektro AG obrnil na svojega partnerja – podjetje Rittal. Sistemski ponudnik je podprl celotno načrtovanje napajalnega in nadzornega sistema ter izbor izdelkov. Rittal je dostavil napajalni sistem Ri4Power ISV z novimi nadzornimi ohišji, ohišji TS 8, štirimi strešnimi ventilatorji z EC tehnologijo, modularnim konceptom klimatizacije, NH odklopniki, profilnimi vrati in s sistemom Maxi PLS.
Skupni uspeh
Za izgradnjo stadiona je imel Pezag Elektro AG zaradi partnerstva s podjetjem Rittal dostop do hitrih in enostavnih rešitev. S hitro dostavo izdelkov so lahko pravočasno dokončali napajalni sistem za stadion in zagotovili potrebno preverjanje zasnove.
Pregled
- Projekt
- Pezag Elektro AG
- Lokacija
- Bischoffszell, Švica
- Podružnica
- Infrastructure-Telecommunications
- Izziv
- Načrtovanje napajanja in nadzora energije za nogometni stadion.
- Gradnja izključno s certificiranimi sistemi kakovosti.
- Rešitev
- Ri4Power ISV napajalni sistem z 9 ohišji.
- Strešni ventilator z EC tehnologijo, modularni koncept klimatizacije.
- Maxi PLS sistemi 1600 A in 3200 A, NH velikost NH izolatorja 000-3, profilna vrata.