Gradnja nove stavbe bi bila preveč zamudna in predraga, namestitev v neposredni bližini pisarn pa preglasna – IT ekipa iz podjetja HamiltonJet, dobavitelja za ladjedelniško industrijo s sedežem v Christchurchu na Novi Zelandiji, je porabila ogromno časa, da je določila najboljšo lokacijo za nov podatkovni center. Morali so zamenjati staro strežniško sobo, zato so iskali varno rešitev z visoko razpoložljivostjo, ki bi jo lahko postavili blizu proizvodnih obratov. Končna odločitev je bila namestitev IT infrastrukture neposredno v zaprašeno proizvodno halo. Mikropodatkovni center podjetja Rittal zagotavlja varno namestitev vseh IT komponent.
Pregled
- Projekt
- HamiltonJet
- Lokacija
- Christchurch, Nova Zelandija
- Podružnica
- Maritime-Industry
- Izziv
Zanesljiva menjava obstoječega podatkovnega centra z visoko razpoložljivostjo in visoko stopnjo zaščite omogoča namestitev podatkovnega centra v neposredno bližino proizvodnih prostorov
Prašni pogoji okolice
- Rešitev
Mikropodatkovni center RiMatrix Micro Data Center s hladilno enoto Blue e+
Razred zaščite IP55
Predlagana rešitev podjetja Rittal je takoj izpolnila vse kljukice na seznamu zahtev.
Viličarji in stroji v stalnem delovanju povzročajo stalno prisotnost prašnih delcev v zraku – pogoji okolice za nov podatkovni center so predstavljali pravi izziv. Zahteve so bile izredno visoke: zaščita pred vplivi zahtevnega proizvodnega okolja in rešitev klimatizacije, ki je prilagojena aplikacijam informacijske tehnologije. Poleg tega so morale biti vse komponente na voljo iz zaloge na Novi Zelandiji – in to za ustrezno ceno. Dr. John Eichler je bil kot razvojni inženir odgovoren za izvedbo projekta in je primerjal več lokalnih dobaviteljev ustreznih rešitev ohišij. Zelo hitro se je odločil za Rittal, saj je ekipa podjetja predstavila idealno rešitev mikropodatkovnega centra RiMatrix Micro Data Center (MDC). Odločilna dejavnika za dr. Eichlerja sta bila kakovost in zanesljivost. “Predlagana rešitev podjetja Rittal je takoj izpolnila vse kljukice na seznamu zahtev.” Stojalo z oznako 47 U IT je nameščeno v ohišju z razredom zaščite IP55, kar pomeni, da prah in drugi vplivi okolice niso nevarni za nameščeno opremo.
Zanesljiva klimatizacija je prav tako ključnega pomena
Za klimatizacijo ohišja je na zadnji strani mikropodatkovnega centra nameščena hladilna enota Blue e+. Ta rešitev ne vzdržuje samo primerne temperature za IT opremo, ampak to počne tudi veliko bolj zanesljivo kot klimatske naprave v pisarnah. Rittal je predlagal dodatno vgradnjo IoT vmesnika za preprost dostop do notranjih nadzornih funkcij. Uporabnik lahko tako ves čas pozorno spremlja trenutno stanje MDC, tudi ko dela od doma. Podcenjevati pa se ne sme še ene prednosti mikropodatkovnega centra, ki je zasnovan kot celovita rešitev.