Pri načrtovanju podatkovnih centrov imajo podjetja zelo podobne sezname želja: omejeno količino prostora je treba optimalno izkoristiti, načrtovati prihodnjo rast ter zagotoviti gospodarsko in ekološko učinkovitost! Haberkorn GmbH s sedežem v mestu Wolfurt na Predarlskem je imel točno te cilje. Podjetje je dobavitelj osebne zaščitne opreme, maziv in izdelkov, kot so industrijske cevi, strojni elementi in hidravlične komponente. Učinkovita in zanesljiva IT infrastruktura je ključnega pomena za njihove stranke v proizvodni in gradbeni industriji. 200.000 izdelkov mora biti poleg Avstrije na voljo tudi v Švici, na Madžarskem, v Sloveniji in na Hrvaškem. Ker je bil sedež podjetja zgrajen leta 2005, so se zahteve za strežniške storitve močno povečale. Tako so se vodje IT oddelkov med širitvijo soočali z enakimi izzivi kot številni njihovi kolegi v drugih panogah. Ali imamo dovolj prostora? Ali je med nadgradnjo mogoče zaščititi tekoče delovanje podatkovnega centra? Ali lahko zmanjšamo stroške porabe energije?
Začetni dvomi so se hitro razblinili
Na začetku so vodja IT oddelka Martin Rainer in njegova ekipa uporabljali različico Rittal Rimatrix S za notranjo uporabo. Toda velika rast podjetja v zadnjih letih je pomenila, da se je prostor v pisarnah močno zmanjšal. Za glavno stavbo pa je bilo nekaj praznega prostora, ki ni bil v uporabi. Zato so poleti 2016 tam namestili Rittal rešitve v zabojnikih. Najprej pa je bilo potrebno IT ekipo prepričati o njenih prednostih. Ker so imeli v mislih še vedno klasično strežniško sobo, so izkoristili priložnost, ki jo ponuja Rittal Roadshow, in si podrobneje ogledali rešitev v zabojniku.
Predhodno sestavljeni in standardizirani moduli Rimatrix S so sestavljeni iz določenega števila strežniških in omrežnih ohišij ter klimatske naprave, napajalnega in nadzornega sistema, vse pa je mogoče dostaviti kot rešitev v zabojniku – ki ga lahko v celoti naročite z eno samo številko izdelka!
Kompakten, dobro zasnovan in učinkovit
Prilagojeni koncepti za podatkovne centre so pogosto zapleteni in zato dragi in zamudni – kljub notranjemu znanju o informacijski tehnologiji. Poleg pomanjkanja prostora in želje po trajnostni rešitvi je bil izziv Martina Rainerja in njegove ekipe poiskati dobavitelja za celotno IT infrastrukturo na enem mestu. To je bila prednostna naloga, saj je bila zastarela rešitev, ki je bila mešanica komponent različnih proizvajalcev, zapletena in zahtevna za upravljanje. Poleg tega je trajnost ključni poudarek podjetja Haberkorn. Zato so posebno pozornost namenili klimatizaciji. Pomembno merilo odločitve je bilo torej, da je klimatska naprava že vgrajena v zabojnik Rimatrix S in nameščena v dvojnih tleh, da prihrani prostor. V povezavi s prehodnimi odprtinami za ločevanje vročih in hladnih območij ter toplotnimi izmenjevalniki zrak/voda, ki se nahajajo neposredno pod strežniškimi ohišji, posebni EC ventilatorji zagotavljajo učinkovito upravljanje z zračnim pretokom. To zniža stroške hlajenja za približno 40 odstotkov. K temu pa prispeva tudi lokalno podnebje. Ko so junija 2016 namestili zabojnik, so bile nočne temperature okoli 10° C, kar je omogočilo uporabo svežega zraka za hlajenje tudi ob začetku poletja.
Pregled
- Projekt
- Haberkorn GmbH
- Lokacija
- Wolfurt na Predarlskem, Avstrija
- Podružnica
- IT-infrastructure
- Retail
- Izziv
Hitra rast in trajnost podjetja.
Manjkajoči prostori.
Visoko učinkovita, trajnostna rešitev strežniške sobe v omejenem prostoru.
Prihodnost preživetja mednarodnega in rastočega podjetja.
- Rešitev
Zabojnik Rimatrix S v različici Single-6.
Prosto hlajenje za energetsko učinkovito hlajenje.
Še edene identičen zabojnik RiMatrix S kot varnostna kopija za največjo zanesljivost.
40-odstotni prihranek za klimatizacijo.