V Avstriji trenutno okoli 2.800 majhnih hidroelektrarn proizvaja električno energijo za javno oskrbovalno omrežju. Za opravljanje te naloge je potrebna tudi delujoča elektrotehnična oprema. H&W Control GmbH to opremo dobavlja zadnja tri leta. „V sodelovanju s proizvajalci turbin veliko izvažamo v tujino in imamo izvozni delež okoli 75 %“, sta povedala inž. Rainer Huber in Christian Wieland, direktorja podjetja.
Rittal podpira proizvajalce nadzorne in stikalne opreme pri načrtovanju in opremljanju ohišij – ponudba, ki jo z veseljem izkoriščamo.
Evropska kakovost šteje
Obrat na najvišji gori Paname,Volcán Barú, je začel delovati novembra 2015. V južni Ameriki je ugled evropske opreme zelo visok, prav tako zaupanje v njene standarde. H&W Control je zato za stikalna ohišja izbral nemško kakovost podjetja Rittal. V Panamo je bilo dostavljenih pet povezovalnih ohišij – tri za napajanje s sistemom zbiralnih sponk RiLine 1600 A in dva za nadzor sistema.
Hitra konfiguracija sistema
„V Ennstalu so se osredotočili na predelavo električne opreme majhne hidroelektrarne, ki obstaja od osemdesetih let prejšnjega stoletja“, je povedal Christian Wieland, generalni direktor H&W Control, ki opisuje lokalni projekt. Da bi čim bolj zmanjšali izgube elektrarne je H&W Control uporabil nov 185 mm sistem zbiralnih sponk podjetja Rittal. Rainer Huber, prav tako direktor podjetja H&W Control GmbH, še posebej ceni dejstvo, da je tako kompakten in da ima zaradi veliko prostora in prihrankov stroškov veliko prednost pred konkurenco.