Kako vzpostaviti jasno zasnovan in kompakten napajalni sistem, ki zahteva največ 80 A? Ekipa GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH se je soočila s tem vprašanjem in našla rešitev z RiLine Compact podjetja Rittal.
Majhno podjetje s sedežem na Dunaju izvaja projekte za vse vrste panog in ponuja vse od svetovanja in načrtovanja do storitev programiranja in izdelave ohišij. Za sistem rekuperacije toplote so našli primeren odgovor na to vprašanje: sistem zbiralnih sponk RiLine Compact iz podjetja Rittal. Ta modularni sistem omogoča preprosto načrtovanje projekta in hitro montažo. V kombinaciji s priključnimi sistemi, adapterji in varovalnimi elementi sistem plošč z vgrajenimi vodili tvori kompaktne enote, ki jih je mogoče popolnoma enostavno namestiti v ohišje. Sistem za distribucijo električne energije je zasnovan posebej za majhne krmilne in stikalne naprave z največjim tokom do 125 A. Točno to, kar potrebuje GSA projekt.
Izbira najboljše možne rešitve za projekt med vsemi možnostmi v modularnem sistemu je nekoliko podobna igranju z Lego kockami za odrasle.
Hitro in zanesljivo
RiLine Compact je tipsko preizkušen napajalni sistem, ki lahko napaja različne vrste zaščitnih in stikalnih naprav z električno energijo. Sistem s ploščami, ki so popolnoma zaščitene pred stikom, olajša in pospeši montažo. Komponente lahko enostavno pritrdite na ploščo in v enem koraku opravite mehansko in električno povezavo. Ekipa GSA je bila nad to enostavno montažo še posebej navdušena. Na voljo so različni adapterji za nastavitev stikalnih in zaščitnih naprav, ki omogočajo preprosto povezavo. Poleg tega so na voljo priključni adapterji za priključitev okroglih vodnikov in različni funkcijski moduli za krmiljenje motorja in regulacijo moči. Z RiLine Compact je montaža hitra in enostavna ter ne zahteva nobenega orodja. Plošče in komponente sistema je mogoče enostavno in hitro pritrditi.
GSA je z RiLine Compact opremila skupno štiri ohišja za svoje stranke. Strokovnjaki še posebej cenijo preproste in varne funkcije. Zaradi zaščite kontaktov je uporabnik varen pred deli pod napetostjo. S standardizirano sistemsko tehnologijo v skladu s standardi se lahko kompaktni sistem zbiralnih sponk uporablja na IEC in UL tržiščih. Za GSA je ta sistem popolna rešitev za vse aplikacije s tokovi do 125 A.
Majhne razlike
Pri podjetju GSA so prepričani, da lahko podjetje z idejami in prilagodljivostjo odstopa od konkurence. Podjetje želi ponuditi tudi nekaj posebnega v smislu oblikovanja – rešitve naj ne bodo samo funkcionalne, ampak morajo na koncu tudi izgledati profesionalno. Z RiLine Compact jim je to nedvomno uspelo pri tem projektu.