Priključitev pomožnih porabnikov v velikih krmilnih in stikalnih sistemih je doslej pogosto vključevala veliko ročnega dela. Pri manjših distribucijskih sistemih, ki oskrbujejo te pomožne porabnike z energijo, je bilo treba vse komponente ožičiti ločeno, kar je pomenilo ogromno dela. Proizvajalec nadzorne in stikalne opreme Fest GmbH iz mesta Goslar v Nemčiji je našel veliko boljšo rešitev za trenutni projekt: Fest prvič uporablja napajalni sistem RiLine Compact podjetja Rittal za pomožne pogone v stikalni opremi, ki se uporablja v obratu za obdelavo kovin. To je idealno za oskrbo manjših porabnikov z energijo. Sistem temelji na plošči z integriranimi vodniki in neprekinjeno kontaktno mrežo. Ploščo lahko samo v nekaj preprostih korakih pritrdite na DIN vodilno letev v ohišju – brez uporabe orodja. Prav tako je mogoče komponente enostavno priključiti na vsestransko ploščo, ki je zaščitena pred udarci, prav tako brez uporabe orodja. Hkrati so takoj ob namestitvi vse komponente med seboj električno povezane. Na ta način se ustvarijo napajalni sistemi z največjim nazivnim tokom do 125 A – in to v najkrajšem možnem času z minimalnim naporom.
Namestitev je zelo enostavna in zahteva bistveno manj delov. Še posebej pomembno pa je, da prihranimo približno polovico delovnega časa.
Za Fest je hitra namestitev brez orodja glavna prednost sistema RiLine Compact. „Sistem je preprosto optimalna rešitev za majhne distribucije – in je na koncu še cenejša“, je z veseljem povedal Sven Rottgardt, projektni vodja pri podjetju Fest. V primerjavi s predhodnimi rešitvami – individualne napeljave ali povezave z mostovi – podjetje prihrani približno 50 odstotkov delovnega časa v delavnici. Z RiLine Compact je mogoče odpraviti številne korake ročnega dela, ki so pravilo pri običajni namestitvi. Projektni vodja omenja še eno prednost sistema: „Med zagonom se vedno znova zgodi, da je treba priključiti dodatnega porabnika. Z RiLine Compact imamo na voljo ustrezen prostor, tako da ga lahko hitro in enostavno priključimo na obstoječi sistem.“
Dosledni postopki zagotavljajo večje hitrosti
Uporaba enostavnega sistema RiLine Compact v trenutnem projektu je samo ena od točk, kjer si Fest prizadeva povečati učinkovitost v celotni vrednostni verigi. Poseben poudarek je na integriranih procesih od razvoja do proizvodnje in zagona. V podjetju Fest vsi procesi temeljijo na skrbno vzdrževani bazi podatkov. Sistem za upravljanje s surovinami, ki ga uporabljajo za preračun stroškov, do nje dostopa na popolnoma enak način kot električno načrtovanje, ki ga Fest izvaja s programsko opremo Eplan Electric P8. V celoten razvojni proces je vloženo veliko dela, pojasnjuje Rottgardt: „Bolj natančno načrtovanje omogoča lažje delo v delavnici.“ Zato med načrtovanjem nastanejo zelo podrobni seznami delov in ožičenja. Vse komponente so že razvrščene na ohišja, v katere bodo vgrajene. Orodje za usmerjanje se bo v prihodnje uporabljalo tudi v Eplan Pro Panel, ki bo samodejno izračunal dolžino poti v ohišju in s tem dolžino žic. To pomeni, da je mogoče kable samodejno obdelati in označiti, kar nato močno poenostavi nadaljnji postopek ožičenja.
Pregled
- Projekt
- Fest GmbH
- Lokacija
- Goslar, Nemčija
- Podružnica
- Electrical-and-Automation
- Izziv
Konstrukcija stikalne opreme za kovinsko podjetje.
Namestitev pomožnih pogonov v majhen prostor.
- Rešitev
Uporaba RiLine Compact za napajanje majhnih porabnikov.
Namestitev brez orodja v samo nekaj korakih – enostavna pritrditev na DIN vodilo v ohišju.
Prostor za dodatne porabnike.