Proizvajalec stikalne opreme Dormann + Winkels proizvaja predvsem sisteme za kovinsko industrijo. V novem projektu v Romuniji je bilo srednje veliko podjetje zadolženo za izdelavo stikalne opreme za hladno valjanje aluminija. Tako pogoni stojala za valjanje kot tudi naprave za odvijanje in navijanje pločevine ter transportni sistemi delujejo na podlagi elektromotorjev. „V preteklosti nam je pozicioniranje električnih komponent za majhne pomožne pogone vedno povzročalo težave“, je povedal Cornelius Wolters, projektni vodja pri proizvajalcu stikalne opreme Dormann + Winkels in opisal značilne težave, ki se vedno znova pojavljajo pri izgradnji stikalne opreme za valjanje. Z RiLine Compact iz podjetja Rittal je Dormann + Winkels uvedel elegantno rešitev, s katero je mogoče učinkovito upravljati velike in majhne pogone v stikalni opremi.
Z RiLine Compact prihranimo med 30 in 40 odstotki delovnega časa za namestitev.
Velika ohišja, polna frekvenčnih pretvornikov
Ne potrebujejo samo veliki elektromotorji napajanja. Poleg velikih glavnih pogonov obstajajo tudi številni mali porabniki, ki jih je potrebno napajati iz stikalne naprave. V primeru naprave za hladno valjanje aluminija so to na primer pogoni črpalk, sesalni sistemi ali zavore. V preteklosti so za to pogosto uporabljali ločena ohišja. Pri sistemu za hladno valjanje aluminija je kupec želel, da so pomožni pogoni nameščeni v istem ohišju kot glavni pogoni.
Veliki frekvenčni pretvorniki za električne pogone v stikalni napravi so nameščeni v Rittal TS 8 ohišjih. Pogoni se napajajo s centralno napajalno enoto in sistemom zbiralnih sponk. Velikost frekvenčnih pretvornikov se spreminja glede na moč električnih pogonov. Za največje pogone, nameščene v sistemu za hladno valjanje aluminija, potrebuje frekvenčni pretvornik celotno ohišje. Celoten stikalni sistem je sestavljen iz 24 ohišij serije TS 8. Sodobni električni pogoni s frekvenčnimi pretvorniki, ki omogočajo delovanje v štirih kvadrantih, imajo možnost regeneracije energije med zaviranjem. Takšna rešitev je še posebej učinkovita, če vsi frekvenčni pretvorniki uporabljajo skupno DC povezavo. Dormann + Winkels to doseže z ločenim dvopolnim sistemom zbiralnih sponk. Podjetje uporablja sistem RiLine PLS podjetja Rittal za napajanje zbiralnih sponk in DC napajanje.
Elegantna rešitev z RiLine Compact
Za izdelavo še bolj kompaktnega stikalnega sistema je Dormann + Winkels razvil rešitev, ki temelji na RiLine Compact. Z RiLine Compact lahko manjše distribucije nastavite tudi s sistemom zbiralnih sponk. Nova rešitev je sestavljena iz sistema zbiralnih sponk, ki je popolnoma zaščiten pred stikom. Trajno nameščen pokrov ima odprtine, skozi katere lahko komponente pridejo v stik z vodili. Mehansko pritrditev in stik komponent z integriranim sistemom vodila se izvede v enem samem koraku in brez uporabe orodja. Na ta način lahko RiLine Compact enostavno opremimo s potrebnimi stikalnimi in zaščitnimi komponentami, kot so zaganjalniki motorjev. Zaradi tega je namestitev veliko enostavnejša in hitrejša kot pri običajnem individualnem ožičenju.
Stikalna naprava za hladno valjanje aluminija uporablja sisteme RiLine Compact, ki so nameščeni na stranskem delu ohišja. Vsi izhodi pomožnih pogonov in manjših porabnikov so logično razporejeni glede na glavne pogone. Zaradi tega je stikalna naprava zelo pregledna ter olajša vzdrževanje in popravila. Z RiLine Compact so razširitve ali spremembe stikalne opreme izredno enostavne: posamezne stikalne in zaščitne naprave je mogoče brez težav dodati ali zamenjati. Elektrotehniki v romunskem podjetju so zato še dodatno zaščiteni.
Pregled
- Projekt
- Dormann + Winkels
- Lokacija
- Kerken, Nemčija
- Podružnica
- Electrical-and-Automation
- Izziv
Namestitev električnih komponent za manjše pomožne pogone brez uporabe dodatnega ohišja
- Rešitev
RiLine Compact za pozicioniranje velikih in majhnih pogonov v stikalni opremi (sestavljena iz 24 ohišij Rittal TS8)