Morski zrak je zdrav! Čeprav to zagotovo velja za vaše dihalne poti pa to nikakor ne drži za električne napeljave. Tu je potrebna optimalna zaščita – običajno je to ohišje, ki zanesljivo ščiti električne komponente pred vplivi okolja. Previsoke ali prenizke temperature ter prah in vlaga lahko poškodujejo elektrotehniko, v najslabšem primeru pa povzročijo zaustavitev celotnega sistema. Zahteve za ohišja so zato močno odvisne od mesta namestitve in so še posebej visoke za zunanje namestitve. Obmorsko pristanišče je očitno okolje, v katerem so ohišja izpostavljena izjemno težkim razmeram, saj so slana voda ali slani aerosoli v zraku zelo agresivni.
Ohišja za zunanjo uporabo za kontejnerski terminal
Terminal CSP Zeebrugge leži neposredno na glavnih pomorskih poteh severozahodne Evrope. Tu pristajajo največje kontejnerske ladje na svetu. V tem najsodobnejšem terminalu je sedem portalnih žerjavov Super-Post-Panamax-ZPMC za nalaganje ali raztovarjanje kontejnerjev z ladij.
Upravljavec pristanišča je potreboval novo rešitev ohišja za električne sisteme terminala. „Poleg zaščite pred vplivi okolja je velik izziv predstavljalo hlajenje komponent v ohišju“, je pojasnil Steven Lowyck, nadzorni inženir pri CSP ZeebruggeTerminal, ki je bil odgovoren za načrtovanje sistema. Po obsežnem posvetovanju se je CSP odločil za CS ohišja podjetja Rittal, ki so posebej zasnovana za zunanjo uporabo. „Ugotovili smo, da lahko z uporabo dvostenskih ohišij z naravno konvekcijo zraka – kjer se vroč zrak med stenami dviga navzgor – zagotovimo zadostno hlajenje za naše potrebe“, je še dodal Lowyck in izpostavil še eno prednost: „Ni treba posebej poudarjati, da to tudi pozitivno vpliva na naše energetsko bilanco.“
V nasprotju s starimi polietilenskimi ohišji, ki smo jih uporabljali do zdaj, CS ohišja podjetja Rittal ne kažejo znakov staranja.
Ohišja za zunanjo uporabo na terminalu CSP morajo ustrezati različnim zahtevam, kot so visoka odpornost proti koroziji, razred zaščite najmanj IP 55, zaščita pred vlomi do RC 4 in široko temperaturno območje uporabe. Rittal CS ohišja optimalno izpolnjujejo te zahteve. Dvostenska konstrukcija ne olajša samo naravne konvekcije, temveč tudi zmanjšuje vpliv neposredne sončne svetlobe. Poleg tega je za ohišja značilna večnamenska streha, ki se razteza čez vse robove ohišja. Dodatne prednosti sistema so integrirane transportne možnosti in številne prednosti montaže, ki olajšajo namestitev delov v notranjosti.
Robustna in vzdržljiva
„Po mnenju podjetja Rittal imajo CS ohišja življenjsko dobo več kot 20 let“, je povedal Lowyck: „To smo želeli videti v praksi.“ Skupaj z vodjem ključnih kupcev podjetja Rittal so zaposleni iz podjetja CSP obiskali več referenčnih lokacij, kjer so ugotovili, da so ohišja po več kot 13 letih še vedno v optimalnem stanju. „To je eden od razlogov, zakaj smo se odločili za Rittal. S kabelskimi vhodnimi ploščami, ki jih je mogoče enostavno in varno zakleniti, so ta ohišja vsekakor neprepustna. V notranjosti ni niti pajkove mreže“, je še poudaril Lowyck.