Pri temperaturah nad 40°C se elektronika že močno segreva. V livarnah železa pa je običajno še bolj vroče. Podjetje Bosch Rexroth GmbH ima v svoji livarni v mestu Lohr na Majni tudi obrat za pripravo peska. Za zaščito nadzorne tehnologije se je podjetje odločilo za hladilno rešitev na osnovi tekočinskega hlajenja – Top Therm Chiller podjetja Rittal.
Koncept centraliziranega tekočinskega hlajenja je bil zelo popularen.
Sevanje in odpadno toploto najdemo skoraj povsod na območju livarne. Za rešitev tega problema je podjetje Bosch Rexroth AG s podjetjem Rittal poiskalo rešitev, ki bi omogočila nemoteno delovanje procesov ne glede na ekstremne pogoje – in v najboljšem primeru brez povečanja stroškov.
Neodvisno od pogojev okolice
Andreas Geeb je videl centralno klimatsko infrastrukturo z vodo kot hladilnim medijem kot „edino smiselno rešitev“ za odvajanje toplote brez nadaljnje toplotne obremenitve zunanjega zraka. Hladilnik Top Therm podjetja Rittal ima vgrajen pomožen sistem in je priključen na vodovodno omrežje obrata za zaščito tehnologije pred pregrevanjem. Toplotni izmenjevalniki zrak/voda so bili uporabljeni tudi za nadzor klimatizacije v ohišjih.
Do 40% nižji stroški porabe energije
Rešitev ponuja številne prednosti v smislu nakupa, varčevanja z energijo in vzdrževanja. Pri uporabi toplotnega izmenjevalnika toplote zrak/voda hladilne enote z ločenim hladilnim krogom ni potrebno namestiti v vsako ohišje, saj se toplotna energija prenaša v en sam hladilni krog – kar pomeni prihranek energije do 40%.
Manj vzdrževanja in visoka zanesljivost
Tudi stroški servisiranja in vzdrževanja so zato občutno nižji, saj je treba servisirati samo en kompresor in samo eno črpalko hladilne vode. Za visoko stopnjo varnosti skrbijo tudi senzorji puščanja, ki na zaslonu prikažejo sporočila o napakah, jih posredujejo ustreznim nadzornim enotam in samodejno zaprejo elektromagnetne ventile. Dodatno Eco-Mode način delovanja vklaplja ali izklaplja notranji ventilator odvisno od temperature v ohišju – in je zato še bolj energetsko učinkovit.