Avstrijski proizvajalec nadzorne in stikalne opreme Baumgartner Automation se ukvarja predvsem z gradbeno industrijo. Ti vključujejo nekaj impresivnih vodilnih projektov, kot je velika pogodba za kamnolom v Združenih arabskih emiratih. Pri tem projektu se je Baumgartner Automation oprl na sodelovanje s podjetjem Rittal z uporabo obdeloavlnega centra Rittal Perforex. Proizvajalec stikalnih enot je emiratu Ras Al Khaimah dostavil skupaj 68 konfiguriranih ohišij Rittal TS 8.
Do 98% postavk na razpisu je bilo iz podjetja Rittal. To je bil tudi razlog za sodelovanje.
Certifikati in sistemski izdelki, ki ustrezajo standardom, so prepričljivi
Za projekt sta bili odločilni dve podrobnosti: prvič ima Baumgartner certifikat o skladnosti z ISO 9001. Poleg tega je bilo načrtovano sodelovanje s podjetjem Rittal pomembno za stranke iz ZAE. To naj bi zagotovilo skladnost s standardom EN 61439, ki velja od novembra 2014. Standard vključuje nove opredelitve tehničnih izrazov, spremembe tipskih preizkusov in obsežnejše dokumentacijske zahteve za proizvajalce stikalne opreme. Z Rittal tehnologijo, ki je bila vključena v razpis, je bila za izdelavo stikalne in krmilne enote možna celovita rešitev s sistemskimi izdelki, ki so skladni s standardi in omogočajo preprosto preverjanje zasnove.
Dokumentacija v skladu s standardi
Programska oprema za načrtovanje podjetja Rittal „Power Engineering 6.0“ ponuja celovito podporo za načrtovanje in konfiguriranje stikalnih naprav s sistemom Ri4Power in za pripravo dokumentacije, ki je skladna s standardi. S pritiskom na gumb programska oprema ustvari ustrezna potrdila o načrtovanju, vključno z zahtevanimi poročili o preskusih. Inženirsko orodje vsebuje tudi kontrolne sezname. To proizvajalcu stikal omogoča, da preveri, ali so izpolnjene vse zahteve v skladu s standardom. Zato je mogoče sistematično izvesti in dokumentirati potrebne teste.
Poenostavljeno napajanje
Proizvajalec stikalne opreme se je pri načrtovanju distribucije električne energije za ta projekt v celoti zanesel na strokovnjake podjetja Rittal. „Posebnost za nas so bili zagotovo sistemi zbiralnih sponk za distribucijo okoli 7 MW moči, kjer so bili tokovi tako visoki, da smo roke raje držali dovolj odmaknjene od sponk“, se spominja Waldenberger. Zato so najeli Rittal Modification Center, ki je zagotovil sistem za popolnoma mehanski priklop. Baumgartner Automation ceni strokovno znanje in pristop podjetja Rittal, ki temelji na rešitvah pri izpolnjevanju teh kompleksnih zahtev. „S tem smo prihranili veliko časa“, pojasnjuje Waldenberger.
Priložnosti za kontinuiteto so bile prepoznane v zgodnji fazi
Uspeh podjetja Baumgartner Automation ni naključje. Podjetje je z veseljem eden od pionirjev v industriji. „Med prvimi smo kupili obdelovalni center, s katerim lahko interno obdelujemo stikalne omare. Instinktna odločitev za nakup obdelovalnega centra Perforex leta 2001 je bila zadetek v polno in nič ne obžalujemo. Leta 2016 smo vložili v nov obdelovalni center Perforex iz sistemov avtomatizacije Rittal Automation Systems.“ Nobena obdelava v podjetju Baumgartner zdaj ne poteka brez obdelovalnega centra. „Pri obdelavi pločevine skoraj ni več nobenega ročnega dela, saj so kakovost, ponovljivost in serija stroja optimalni,“ še dodaja Johann Waldenberger. Rittal je s centrom Perforex dosegel novo stopnjo sistemske proizvodnje. Proizvajalci stikalnih naprav so pridobili številne prednosti od doslednega strokovnega znanja do povečanja produktivnosti.