Majhna skupnost Lupfig s približno 3.000 prebivalci se nahaja sredi ravnih kmetijskih površin švicarskega kantona Aargau. Kdo bi si predstavljal, da je to lokacija najsodobnejšega in najbolj naprednega podatkovnega centra? Lupfig je dom podjetja Axpo WZ-Systems AG, upravljavca kritične infrastrukture za varno podatkovno komunikacijo. Axpo ponuja prilagojene rešitve za kritično podatkovno komunikacijo v mobilnih in fiksnih omrežjih. Njihove stranke so energetski dobavitelji, železnice, gasilska društva in varnostni organi. Odvisni so od tega, da so njihove storitve na voljo 24 ur na dan – in z največjo stopnjo varnosti. Rittal je močan tehnološki partner za stabilno, poslovno kritično komunikacijo.
Naše stranke zahtevajo vse več zasljivih komunikacijskih rešite. Rittal nas je prepričal s svojim celotnim paketom storitev, predvsem pa z individualnim nadzorom ohišij in klimatizacije.
Pripravljeni na vse situacije
Vse večji delež energije iz fotovoltaike ali vetrnih turbin v električnem omrežju lahko povzroči nihanja, ki si jih stranke podjetja Axpo ne morejo privoščiti, saj se klic gasilcev ali policije ne sme prekiniti. Švicarji zadovoljujejo povpraševanje po varnih komunikacijskih rešitvah z lastno informacijsko infrastrukturo za rešitve komunikacije kot storitev in z operacijskim centrom s 24-urno razpoložljivostjo. Axpo ima lastno visokozmogljivo optično omrežje z avtonomnim napajanjem na svoji glavni lokaciji v mestu Lupfig, s čimer zagotavlja zanesljive in zelo dostopne podatkovne povezave. Axpo je prisoten kot nosilec v številnih podatkovnih centrih po vsej Švici in ima obsežno mrežo dostopnih točk. Ko so se razširili, je poleg obstoječega podatkovnega centra Axpo vzpostavil nov podatkovni center s 55 19“- TS IT ohišji podjetja Rittal. Nov podatkovni center je zrcalna slika prejšnjega. IT infrastruktura je zasnovana s pomožnimi sistemi. Hkrati pa nova stavba še vedno ponuja veliko prostora za rast, kar je še ena prednost za stranke, ki zdaj lahko načrtujejo tudi za prihodnost. Prav tako je zelo cenjena modularnost TS-IT ohišij in različnih vodil ter hladilnih sistemov podjetja Rittal.
Podatkovni center za hlajenje uporablja hladilne enote Rittal Liquid Cooling Package (LCP). Takšna klimatska naprava je nameščena na stranski steni IT ohišja. Namesti se lahko tudi med dve ohišji, kar omogoča hlajenje dveh IT ohišij z eno klimatsko napravo. Sistem kot hladilni medij uporablja hladno vodo in lahko prenese tudi zelo visoke toplotne obremenitve – kar 55 kW na ohišje. Temelji na toplotnem izmenjevalniku zrak/voda, ki uporablja hladno vodo za hlajenje segretega zraka v IT ohišju. Nastavljena vrednost je vedno temperatura dovodnega zraka strežnika, ki jo lahko stranka prosto nastavi. Naprava ima hladilno zmogljivost do 55 kW na tlorisni površini samo 0,36 m², kar omogoča najboljšo možno uporabo razpoložljivega prostora. Visoke vstopne temperature vode omogočajo večjo uporabo posrednega prostega hlajenja, kar hkrati zmanjšuje obratovalne stroške.
Dobro načrtovanje je recept za uspeh
Dobro načrtovanje v tesnem sodelovanju s tehnološkimi partnerji je bistvenega pomena za uspešno izgradnjo podatkovnega centra, ki bo še dolga leta ustrezal visokim in spreminjajočim se zahtevam zahtevnih strank in bo pripravljen na prihodnost. Skupaj s podjetjem Rittal je Axpo že v zgodnji fazi ocenil različne variante in pretehtal njihove prednosti, slabosti in možnosti za optimizacijo. Direktor Axpo, Marcel Aumer, bi takšen pristop priporočil kadar koli: „Vedno morate imeti prst na sprožilcu in biti pripravljeni, da lahko pravočasno posredujete in se izognete neprijetnim presenečenjem.“ Z izkušenim partnerjem, kot je Rittal, bodo projekti podatkovnih centrov zagotovo uspešni.