V več kot 100 letih od ustanovitve se je podjetje Alexander Bürkle GmbH & Co. KG večkrat preoblikovalo, vendar vedno na podlagi obstoječega temeljnega znanja. Podjetje, ki zaposluje približno 800 ljudi na 22 lokacijah v južni Nemčiji, se trenutno razvija iz veletrgovca z električno energijo do ponudnika storitev, ki svojim strankam v gradbeni tehnologiji in industriji ponuja inteligentno inženirsko podporo in jih tako spremlja na njihovi poti v digitalizirano prihodnost. Odgovorni so se leta 2019 odločili, da bodo dosledno širili razvojne storitve in strankam pokazali pot v svet industrije 4.0 – z novim konceptom načrtovanja električnih sistemov. Začelo se je z gradbeništvom. Fabian Camek, vodja oblikovanja: „Zamenjali smo programsko opremo ECAD in začeli uporabljati EPLAN, ki ponuja najboljše možnosti za dosledno uporabo podatkov – od začetnega koncepta do podrobnega načrtovanja in obratovanja.“
Avtomatizirano načrtovanje
Prednosti načrtovanja napajalnega sistema stavb s programsko opremo EPLAN Cogineer in Preplanning se lahko opišejo z enim stavkom: „Medtem ko načrtovalec – pogosto na lokaciji pri stranki – konfigurira napajalni sistem in s programsko opremo ´Drag und Drop´ izbira komponente, ECAD sistem v ozadju že izdeluje 3D model.“ Osnovno načrtovanje se izvede samodejno – vse do zadnje podrobnosti. Tudi označevanje kablov in žic (ki bo pozneje prav tako ustvarjeno samodejno) je že določeno, kot tudi 3D model ohišja.
Odločitev za EPLAN je bila pravilna. Razširili smo svojo ponudbo razvojnih storitev in ohranjamo bolj intenziven stik s strankami, ki jih močno razbremenimo.
Ohišja za industrijo 4.0
V drugem koraku je Alexander Bürkle ta načela prenesel v proizvodnjo nadzorne in stikalne opreme za industrijske uporabnike, kot so vodilni proizvajalci obdelovalnih strojev. Tudi tukaj se razvojna komponenta še naprej povečuje, pomemben predpogoj za to pa je dosledno načrtovanje in električno načrtovanje s platformo EPLAN Plattform. (Pred)načrtovanje poteka z EPLAN Preplanning, medtem ko se 3D modeli ohišij ustvarijo z EPLAN Pro Panel, načrtovanje hidravličnega in pnevmatskega krmiljenja pa z EPLAN Fluid. Vse komponente, ki so potrebne za napajalne sisteme stavb in industrijska ohišja v drugem koraku, so shranjene v programski opremi EPLAN z vsemi ključnimi podatki in dimenzijami. Trije sodelavci na področju električnega projektiranja vnašajo nove komponente v skladu z enotnimi smernicami, ki so navedene v vodniku „Style Guide“ in jih vnesejo v podatkovno bazo za izdelke podjetja Alexander Bürkle.
Podatkovna baza za izdelke: osnova za „digitalnega dvojčka“
Za proizvajalce strojev in njihove stranke ti podatki predstavljajo „digitalnega dvojčka“. To je virtualna podoba stroja ali sistema, ki je prilagojena njegovemu trenutnemu stanju v celotni življenjski dobi. Fabian Camek: „Ker so digitalni in resnični sistemi trajno povezani, razvijejo skupni spomin. Uporabniki in vzdrževalci digitalnih podatkov, na primer prihranijo čas in denar, saj lahko bolje načrtujejo zagon in vzdrževanje ter imajo vedno pri roki vse potrebne informacije za servisiranje. Ti podatki so zelo pomembni tudi pri posodobitvi ali predelavi stroja.“
„Zdaj načrtujemo organsko, na podlagi funkcij in strukturirano po modulih in področjih“, je pojasnil Fabian Camek. Zdaj oblikovalec ne začne z izbiro velikosti ohišja, ampak se velikost samodejno določi iz funkcij, komponent in modulov. Za privzeto nastavitev se uporabljajo izdelki podjetja Rittal – razen če naročnik ne določi drugače. Poleg tega, dodaja Fabian Camek, izboljšan potek dela pomeni, da so modeli takoj na voljo in brez napak. „Številne naloge, na primer izbira kabelskih kanalov ali označevanje opreme, se izvajajo samodejno.
Pregled
- Projekt
- Alexander Bürkle
- Lokacija
- Freiburg/Breisgau, Nemčija
- Podružnica
- Electrical-and-Automation
- Izziv
Pot v dobo industrije 4.0 – povezana z najvišjo možno stopnjo digitalizacije.
- Rešitev
Avtomatizirano osnovno načrtovanje – do zadnje podrobnosti.
Tudi označevanje kablov in žic – ki bo kasneje avtomatizirano – je že popravljeno, kot tudi 3D načrtovanje ohišij.