ATR Industrie-Elektronik GmbH s sedežem v Krefeldu je zgradil stikalni sistem s skupaj 150 metri ohišij za proizvodnjo vlaknenih plošč v ZDA. Da bi bil sistem brez težav sprejet v mestu Barnwell v Južni Karolini, je moral biti sistem skladen z UL standardi. Medtem ko Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC) postavlja standarde v Evropi, je na severnoameriškem trgu treba upoštevati zahteve Underwriters Laboratories (UL). In te so veliko strožje. Za proizvajalce stikalne opreme, ki izvažajo v severno Ameriko, zagotavljanje skladnosti ni lahka naloga. Potrebujejo strokovno znanje in usposobljene partnerje, kot je Rittal.
Lahko zagotovimo skladnost z UL standardi – in z zelo dobro sposobnostjo dostave podjetja Rittal se lahko držimo hitrosti in točnosti, ki jih obljubljamo svojim strankam.
Kratko časovno obdobje
Projekt za tovarno, ki bo po zagonu letno proizvedla do 280.000 m3 vlaknenih plošč, je največje naročilo v zgodovini skupine Siempelkamp-Gruppe, kamor spada tudi ATR. ATR dostavlja ustrezne tovarniške stikalne naprave za vsa podjetja v skupini Siempelkamp. Časovni okvir je kratek: traja od enega do največ enega leta in pol od oddaje naročila do zagona sistema. Pomemben sestavni del je popolna odobritev sistema s strani UL. V nasprotju z IEC standardi so UL standardi za severnoameriški trg v nekaterih primerih bolj podrobni. Sisteme mora pred zagonom pregledati in odobriti inšpektor, ki preverja in izdaja certifikate za obratovalno varnost za različne materiale, sestavne dele in končne izdelke. V primeru UL je močnejši poudarek na osebni in požarni zaščiti.
Značilna podrobnost je mehanizem zaklepanja ohišja, da lahko stikalne naprave ustrezajo UL standardom. Potrebno je zagotoviti, da vrat ohišja ni mogoče odpreti, ko je sistem pod napetostjo.
Komponente z UL odobritvami
Poleg znanja o tem, kako vzpostaviti sistem v skladu z UL, je še posebej pomembno to, da je čim več komponent že na seznamu UL izdelkov. To je eden od razlogov, zakaj je Rittal eden izmed prednostnih dobaviteljev za podjetje ATR. Na primer ohišja TS 8 in sistemi zbiralnih sponk že imajo UL certifikate. Tudi komponente klimatizacije in druge komponente, kot so nove energetsko učinkovite LED luči, so prav tako na seznamu UL in jih je zato mogoče brez težav uporabljati. Laboratorij za kakovost Rittal je akreditiran pri UL.
Podjetje Siempelkamp je odgovorno za razvoj in električno načrtovanje stikalne opreme. Električno načrtovanje poteka skoraj izključno s programsko opremo Eplan Electric P8 in je potem na voljo podjetju ATR.
Pravočasne dostave in dosledno shranjevanje podatkov
ATR odlikuje mednarodna usmerjenost in absolutna zanesljivost pri dostavi. Vse je odvisno od optimalnega sodelovanja z dobavitelji. Na primer, pravočasne dostave podjetja Rittal so ključnega pomena za nemoten potek proizvodnje. Dvakrat na teden prihaja ogromen tovornjak s polpriklopnikom z ohišji, stikalnimi omaricami in drugimi sestavnimi deli. Naše lastno začasno skladišče na lokaciji zagotavlja dodatno prilagodljivost.
Ekipa podjetja ATR se že ukvarja s prihodnostjo razvoja stikalne opreme – in digitalizacija je v središču pozornosti. Eden od njihovih ciljev je zagotoviti dosledno upravljanje podatkov. Podatki o Rittal izdelkih, ki so na voljo na spletni strani in na podatkovnem portalu Eplan, so po besedah ATR natančni in popolni. Podjetje že načrtuje avtomatsko napeljavo kablov na podlagi razvojnih načrtov, med katerimi se bodo dolžine kablov samodejno ustvarile. Za napeljavo ožičenja brez papirnatih dokumentov podjetje pri načrtovanju želi uporabljati tablične računalnike. Uporabniki lahko uporabijo preverjene dokumente za izdelavo končne dokumentacije ali jih obdelujejo s pritiskom na gumb – popolnoma v skladu s pravili.
Pregled
- Projekt
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Lokacija
- Krefeld, Nemčija
- Podružnica
- Electrical-and-Automation
- Izziv
Stikalna oprema za 150 metrski projekt v ZDA.
Pravočasna dostava ohišij TS 8 , skladnih z UL standardom.
- Rešitev
Ohišja TS 8 v skladu z UL standardi, sistemi zbiralnih sponk, klimatizacija, energetsko učinkovite LED luči za ohišja.