Är du intresserad av ett paket med attraktiva tillägg för att komplettera dina befintliga förmåner som Rittalanvändare?
Då har du kommit till rätt ställe.
Ditt bonuspaket kortfattat*:
- 6 månaders utökad garanti
Vår standard 12 månaders garanti förlängs till 18 månader från produktionsdatum.
- Effektivitetskontroll (från 5 kapslingskylenheter – även för tredjepartsprodukter)
Visualisering av dina nuvarande energikostnader och besparingspotential, inklusive beräkning av avkastning på investeringen, baserat på enhetsdata du har tillhandahållirstellung
Dina fördelar:
- Utarbetande av åtgärdsrekommendationer för att ytterligare förbättra energieffektiviteten i din produktionsanläggning
- Åtgärder för att minska oplanerade produktionsstopp och associerade kostnader
- Konkreta förslag för att öka energibesparingarna för energibesiktningar enligt DIN EN 16247-1
- Tydligt strukturerad uppdelning av era kylaggregat
För att göra det möjligt för oss att aktivera ditt bonuspaket, vänligen registrera dina produkter via länken nedan.
Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta er serviceansvarige rådgivare direkt: Ta kontakt med oss
*Observera att detta erbjudande endast gäller för kylaggregat i Sverige.
Bonusen "förlängd garanti" gäller endast för Rittals kylaggregat som fortfarande omfattas av tillverkarens garanti.
Nyfiken på att veta mer?
Ta då en titt på vår korta video. Den kommer berätta allt du behöver veta om processen att registrera dina kylaggregat snabbt och enkelt, alternativt med vår Rittal Scan and Service app.
Via NFC kan du upprätta en förbindelse mellan en smart mobiltelefon och kylaggregatet för att kunna överföra apparatdata och parametrar eller skanna QR-koden för att få en översikt över all relevant produktinformation:
- Snabb inställning och idrifttagning
- Spara tid med Fast-Copy-funktionen
- Skapa och skicka ett servicemeddelande
- Skapa och skicka bevakningslistor över tillbehör och reservdelar
- All produktinformation i översikt
- Hantera skannade produkter
- Säkra fördelar med produktregistrering