Naturen gör det för oss (lotuseffekt)
I Asien är lotusblomman en religiös symbol för renhet. Smuts som lägger sig på dess blad rinner av vid första bästa regn. Hemligheten är nanopartiklar: små papiller som avvisar vatten. Med hjälp av nanoteknik kan man skapa en självrenande keramik. Material med en beläggning av nanopartiklar har speciella egenskaper: Vid tillverkning av repbeständiga glasögon använder man nanopartiklar på ytan. Dessa glasögon kan sedan putsas med stålull utan att det bildas repor. Partiklarna är så små att de varken böjer av eller bryter ljuset, utan det passerar obehindrat.
Hur fungerar det?
Nanoförseglingen består av nanopartiklar med komponenter som fäster sig på ytan och komponenter som ger önskad effekt. Dessa partiklar organiserar sig på ett intelligent sätt vid appliceringen: De bindande komponenterna lägger sig närmast ytan och de övriga närmast luften. Vid denna process bildas ett supertunt, glasliknande skikt, som smälter samman med ytan och på så sätt garanterar en extrem varaktighet. Detta skyddar dessutom ytan mot aggressiv miljöpåverkan. Denna typ av nanolackering används även på Rittals kylaggregat för apparatskåp (kondensoryta).
Nanoteknik – visionen har resulterat i en produkt
Nanotekniken används som standard i kylaggregat för apparatskåp. Kondensorn på TopTherm kylaggregat förses med nanolack. Detta lack består av nanopartiklar i keramik, som ger kondensorn en smutsavvisande yta. Det uppstår en varaktig försegling av porerna. Därmed fäster inga främmande partiklar och ytegenskaperna upprätthålls. Det möjliggör längre underhållsintervaller i ”smutsiga” miljöer. Den innovativa förbehandlingen med nanoteknik ger synliga fördelar.
Nanotekniken vid förbehandling av lackeringen
Nu satsar Rittal, i egenskap av världsledande apparatskåpstillverkare, på en teknik inom lackeringsförbehandling som garanterar optimal effekt in i minsta detalj: nanotekniken. Den innovativa förbehandlingen med nanoteknik ger synliga fördelar:
Högre kvalitet
Betydligt bättre korrosionsskydd tack vare ett slutet oorganiskt skikt med hög densitet där nanopartiklar lagras.
Lacken fäster optimalt tack vare större yta.
Miljövänligare
Fri från fosfater, lösningsmedel och giftiga tungmetaller.
Lägre energibehov eftersom det inte krävs någon värme vid appliceringen.
Ökad livslängd
Bättre utrustningsskydd på lång sikt.
Avsevärt mindre underhållsbehov.
Den nanokeramiska beläggningen på våra produktytor ersätter den traditionella järnfosfateringen.
Denna förbehandling är en sann innovation inom ytteknik och perfekt för användning på stål-, zink- och aluminiumytor. Den möjliggör en ytterst jämn beläggning med ett avsevärt bättre korrosionsskydd på lackerade ytor.