Trippelbehandlingen av ytan ger optimalt korrosionsskydd och är beständig mot mineraloljor, smörjmedel, bearbetningsemulsioner och lösningsmedel på samma sätt som de används vid rengöring.
Kvaliteten säkras genom kontinuerlig processövervakning. Mer information om produktspecifik ytbehandling finns i den aktuella beställningsdokumentationen.
1. fasen: Nanokeramisk beläggning
I stället för den järnfosfatering använder Rittal nu en ny förbehandlingsmetod för doppgrundning: en nanokeramisk beläggning.
Denna metod används vid alla egentillverkade och doppgrundade produkter.
Fördelarna med den nanokeramiska beläggningen är i korthet:
- Bättre skydd på lång sikt
- Ökat korrosionsskydd
- Ökat värdeskydd
- Miljövänlig
Övertygande korrosionsskydd
Efter 168 timmar saltspraytest enligt SS-EN ISO 9227:
Traditionell beläggning
(t.ex. endast pulverbeläggning)
Högre Rittal-standard sedan 1981
Optimerad Rittal-standard (RiNano)
2. fasen: Elektrodoppgrundering
- Polyesterharts utan tungmetaller, kromat och silikon på vattenbaserade lacker
- RAL 7035
- Ger ett jämnt skikt på ytor, kanter och håligheter, därigenom sluts hela ytan
- Skikttjocklek: ca 20 µm
- Inbränning
3. fasen: Strukturpulverlackering
- Elektrostatisk, miljövänlig polyesterhartsbaserad pulverbeläggning utan tungmetaller, kromater och silikon med hög mekanisk beständighet
- Standardfärg RAL 7035
- God kemisk beständighet, temperatur- och väderbeständighet
- Kan dekontamineras
- Inbränning
Efterbehandling
Överlackeringsbar grundning samt pulverlackering:
Våra skåp kan lackeras över efter omsorgsfull rengöring. Lämpliga för användning är DD-lacker, 1- och 2-komponentslacker, bilreparationslacker, pulverlacker, vattenbaserade lacker och nitrolacker.
I tveksamma fall bör ett kompatibilitetstest genomföras. Lacktillverkarens bearbetningshänvisningar ska observeras.
Följande specialbeläggningar kan erhållas på begäran:
Tropiklackering, för hög korrosionsbeständighet i varma och fuktiga klimat (inomhus).
Kemilackering för bästa beständighet mot organiska och oorganiska ämnen, som kan erhållas med lack.