Särskilt intensiva störningsfält uppstår till exempel vid mikrovågstorkning, gnistbearbetningsanläggningar och inom högfrekvent svetsteknik. Här räcker Rittals vanliga standardskåp ofta inte till. Istället rekommenderas Rittals EMC-skåp.
Hög avskärmningseffekt – så här fungerar det
Skåpets utvändiga ytor ansluts i princip fogfritt på ett elektriskt ledande sätt med hjälp av en ledande specialtätning. Innerytorna och tätningskanterna lackeras inte. Korrosionsskydd uppnås genom en zink-/mineralbeläggning på grundmaterialet.
Inget skåp är bättre än dess bearbetning!
Vid håltagning för att skapa synliga ytor och montera kylenheter måste avskärmningseffekten upprätthållas (skärmade skivor, masktrådgaller, cellkabiner).
Så ser en illustration av skärmeffekten ut:
I skärmdämpningsdiagrammet illustreras logaritmiskt hur fälten försvagas tack vare skåpet.
- 20 dB skärmdämpning motsvarar en försvagning med faktor 10
- 40 dB skärmdämpning motsvarar en försvagning med faktor 100
- 60 dB skärmdämpning motsvarar en försvagning med faktor 1 000
- osv.