Tomma kapslingar är CE-märkta enligt ett giltigt EU-direktiv som innebär märkningsplikt, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, med utgångspunkt från typgodkännande enligt SS-EN 62208.
Andra relevanta riktlinjer som de tomma kapslingarna inte lyder under:
Maskindirektivet 2006/42/EG
EMC-direktivet 2014/30/EU
Standarden för tomkapslingar SS-EN 62208 listas endast efter lågspänningsdirektivet som norm för bedömning av överensstämmelsen med direktivets krav. Därför är tomkapslingar inte CE-märkta i förhållande till andra direktiv.
Märkningen sker principiellt för alla kapslingar som ska användas som typgodkända tomkapslingar enligt SS-EN 62208 för lågspännings-apparatskåpskombinationer enligt SS-EN 61439-1/-2 eller -3 på typskyltarna. Försäkran om överensstämmelse finns på respektive produktsida på internet.
Eftersom den norm som har fastställts för märkning inte gäller för kapslingar som omfattas av specifika produktnormer (t.ex. elektronikskåp enligt IEC 60297 eller kapslingar för informationstekniska anordningar), är för närvarande endast typiska ”industrikapslingar” märkta för lågspännings-apparatskåpskombinationer.
Grundläggande information om CE-märkning
Bakgrundsinformation
CE-märkningen är inte en certifiering som innebär att tillverkaren frivilligt låter ett provorgan styrka de egna produkternas positiva produktegenskaper.
Det är en enligt lag föreskriven märkning för alla produkter, som motsvarar EU-riktlinjerna.
CE-märkningens mål är först och främst att främja uppbyggnaden av handel inom EU. CE-märkningen är en administrationssymbol och var först inte avsedd för konsumenter och slutanvändare. Den var avsedd som information för marknadstillsynsmyndigheten, så att de uppfyller kraven på de tekniska harmoniseringsriktlinjerna – huvudsakligen säkerhetskrav. Det skulle fungera som ett ”tekniskt resepass” för bestämda produkter inom EU.
Underlag för CE-märkningen är den europeiska kommissionens harmoniseringskoncept och den därmed förbundna uppvärderingen av den europeiska normeringen. Väsentligt innehåll är det inbördes godkännandet av nationella föreskrifter, normer och specifikationer. Särskilt som skydd för konsumenterna, där hälsa, säkerhet och miljö står i förgrunden.