Toptec utomhusskåp

Funktion och säkerhet – i alla väder.

Översikt över fördelarna

  • Intelligent design tack vare dubbla väggar, kamineffekten reducerar påverkan från solinstrålning och skapar en passiv kyleffekt
  • Ett regntak med utsprång på alla sidor ger extra skydd mot väta, snö och solinstrålning
  • TS 8-ramen för flexibel invändig utbyggnad (kan alternativt ske med montageplåt eller med 19”)
  • Högklassisk materialanvändning: Ram av V2A rostfritt stål, platta delar av aluminium
  • Pulverbelagd yta och med UV-resistent polyesterlackering (RAL 7035) för optimalt skydd mot vädret
  • Uppfyller kapslingsklasserna IP55 och IK 10
  • 100 mm transportsockel

Toptec-utomhusskåpen finns i olika utföranden:

Utomhusskåp

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Kylaggregat

Väggmonterade kylaggregat

På- eller inbyggnad i dörrar och väggar tack vare standardiserade montagehål. Integrerad elektrisk kondensatavdunstning (fr.o.m. 0,3 kW). Kyleffekt 0,3–5,8 kW. Utföranden från 0,3 kW finns även...