Vattenindustri

Skydd för den kritiska infrastrukturen

Perfekt skydd för kritisk infrastruktur

Apparatskåp i utomhusutförande för vattenindustrin

Återvinning och behandling av vatten samt avfallshanterings- och kretsloppsekonomi är ämnen som påverkar världen. För att undvika stillestånd behöver elsystemen ett förstklassigt skydd, särskilt utomhus.

Digitaliseringen möjliggör en intelligent vattenhantering och kräver många mät- och styrenheter i utomhusmiljö, t.ex.

  • för flödesmätning
  • analys av vattenkvaliteten
  • ozonrening av avloppsvatten

Hos Rittal hittar du snabbt en passande lösning med apparatskåp och klimatisering för dina olika krav. Allt baserat på en och samma standardlösning.

Eftersom driftsäkerheten i branschen är av systemviktig betydelse fokuserar Rittal på lång hållbarhet för alla komponenter. Med rätt materialval, toppkvalitet och högvärdig bearbetning kan du vara säker på att anläggningar och utrustning är varaktigt och tillförlitligt skyddade.

Rittals lösningar fokuserar särskilt på motståndskraft mot aggressiva ämnen så som t.ex. klor, för att den långa livslängden kan endast garanteras med rätt korrosionsskydd.

Environment 3

Installationsmiljö 3

Outdoor Advanced

Många utomhustillämpningar inom vatten-, avfallshanterings- och kretsloppsekonomi finns i installationsmiljö 3. Ett fundament håller fukten borta underifrån och uppåt och ger stabilitet vid vind och storm. Ovanifrån säkrar exempelvis ett lutande skyddstak skåpet mot regn och stillastående vatten.

Typiska lösningar för vatten-, avlopps-, avfalls- och råvaruhantering

Utomhusskåp

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Utomhusskåp

Plastskåp AX

AX plastskåp med eller utan fönster är mycket lämpliga för tillämpningar utomhus. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till individuell inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi...

Utomhusklimatisering

Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuven mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.

Utomhusklimatisering

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger...

Utomhusklimatisering

Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning...

Apparatskåp

Utomhusskåp

Utomhusskåp är perfekt lämpade för användning utomhus. Rittal har CS väggskåp och CS New Basic-skåp tillgängliga som standardprodukter från lager. CS Toptec skåp är en perfekt...