Utomhusskåp för processindustrin

Maximalt skydd för din anläggning

Hög driftsäkerhet är ett måste

Apparatskåpslösning för utomhusbruk inom processindustrin

Om en komponent fallerar i en processindustri, innebär det ofta att hela processen lamslås. Därför måste dina anläggningar och utrustningar vara maximalt skyddade, särskilt utomhus. Tack vare den lagerförda standardkomponenter får du din Rittal-lösning inom 24 timmar. Därmed maximerar du din driftsäkerhet och kan snabbt reagera på dynamisk utveckling, som för närvarande är fallet inom olje- och gasindustrin.

Med vårt modulära system, som består av apparatskåp och klimatiseringskomponenter, erbjuder Rittal dig en passande lösning för alla dina individuella tillämpningar såsom t.ex.

  • för flödesmätningar i rörledningar
  • för distribuerade styrsystem
  • för fjärr-I/O-system inom olja o gas

När det gäller explosionsskydd måste du ta hänsyn till många nationella och internationella regler. Genom standardiserade, beprövade lösningar och godkännanden tillhandahåller Rittal utomhusskåp och passande klimatiseringslösningar, som du kan använda över hela världen – snabbt och tillförlitligt.

Vår Ex-portfölj kan användas i Ex-zonerna 1 och 2 och lämpar sig även för utomhusbruk.

Stora temperatursvängningar kräver maximal robusthet och motståndskraft. Samtidigt kan vi leverera kylaggregat, kylare, filterfläktar eller värmeelement som ger en passande klimatisering för dina specifika krav.

Environment 3

Installationsmiljö 3

Outdoor Advanced

Inom processindustrin befinner sig många anläggningar och utrustningar utanför Ex-zonen. Detta innebär att skåpen utsätts för väder, vind och korrosiva ämnen från den omgivande luften. En lösning på detta är till exempel regntak och ett högre korrosionsskydd i installationsmiljön 3.

Typiska lösningar för processindustrin

Ex-skåp

Ex-skåp

Tomma skåp i rostfritt stål och plast med bästa utrustningsförutsättningar för kemisk eller petrokemisk industri och för offshore-anläggningar.

Plastskåp AX

Plastskåp AX

AX plastskåp med eller utan fönster är mycket lämpliga för tillämpningar utomhus. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till individuell inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi...

För utomhusbruk

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Värmeelement

Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning...