Utomhuslösningar för strömförsörjning

Säkra energiomställningen

Skydd mot strömavbrott

Utomhusskåp för strömförsörjningssystem

Infrastrukturen för strömförsörjning står inför stora utmaningar. Å ena sidan ökar efterfrågan på el, till exempel för e-mobilitetsanvändare. Samtidigt produceras mer och mer el med förnybara energislag som vind- och solkraft. Jämfört med konventionella energikällor har denna produktion betydligt större fluktuationer.

Den växande operativa komplexiteten i våra elnät kräver därför bredare, kraftfullare och smartare nätinfrastruktur.

Kraftnät är beroende av tillförlitliga lösningar för att säkerställa problemfri drift. Därför erbjuder Rittal dig en portfölj med säkra och robusta utomhusskåp, tillsammans med matchande klimatstyrningssystem, för optimalt skydd av dina installationer.

Ett modulsystem med standardprodukter möjliggör konfiguration av en individuell lösning. Leveranser inom 24 timmar säkerställer optimal tillförlitlighet för dina applikationer, till exempel

  •  Reläskyddsskåp utomhus
  •  Lokala skyddsskåp
  •  Övervakning och styrboxar

Yt-, korrosions- och fuktskydd spelar en avgörande roll för strömförsörjningssystem. Lösningen ligger i material av hög kvalitet och optimalt korrosionsskydd.

Varierande klimatförhållanden under de olika årstiderna gör optimal temperaturreglering till en absolut nödvändighet för problemfri drift. Rittal erbjuder dig ett brett spektrum av klimatstyrningsalternativ – skräddarsydda efter dina individuella krav.

Miljö 1 och 3

Indoor Advanced Protection och Outdoor Advanced  

Transformatorstationer kan kategoriseras som installationsmiljö 1, medan elcentraler hör hemma i miljö 1 och 3. Vissa omformarstationer kan också installeras i områden som klassas som Indoor Advanced Protection, medan andra måste tilldelas kategori 3 eller till och med en Outdoor Extreme-miljö vid offshore-installationer. Trygghet och säkerhet i alla miljöer.

Typiska lösningar för strömförsörjningssystem

Utomhusskåp

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Utomhusskåp

Basicskåp för utomhusbruk

Skåpsystem med enkel vägg, med en dörr och med två dörrar. Klart att använda för alla ändamål med passiv inre utbyggnad eller lägre förlusteffekt utomhus. Takkoncept med omlöpande...

Smålådor

Aluminiumlådor GA

Robust vägglåda av aluminium, lackerad. Kapslingsklass IP 66. Perfekt för användning i tuffa miljöer tack vare optimalt korrosionsskydd. Enkel inre utbyggnad.

Utomhusskåp

Plastskåp AX

AX plastskåp med eller utan fönster är mycket lämpliga för tillämpningar utomhus. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till individuell inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi...

Utomhusklimatisering

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger...

Utomhusklimatisering

Värmeelement för inkapsling utan fläkt

Värmeelement i apparatskåp för reglering av den relativa luftfuktigheten förhindrar att daggpunkten underskrids och att kondensvatten bildas i apparatskåpet. Följdskador genom korrosion eller elektrisk kortslutning...