Utomhuslösningar för energilagring

Smarta och hållbara energilagringssystem

Stabil energiförsörjning – överallt och dygnet runt

Utomhusskåp för energilagringssystem

Den allt högre andelen förnybar energi i strömförsörjningsmixen, åtföljt av en snabb ökning av antalet konsumenter som bland annat elfordon gör att energilagringssystem blir en allt viktigare faktor.

Rittals utomhusskåp ger optimalt skydd för dina batterisystem. Individuellt konfigurerbara utomhuslösningar finns som standardprodukter och kan levereras inom 24 timmar.

Det säkerställer kontinuerlig tillförlitlighet för alla dina tillämpningar, till exempel

  • för optimering av egenförbrukning
  • för utjämning av belastningstoppar
  • för styrning av laddstation

Energilagringssystem måste vara optimalt skyddade mot vandalisering och väder och vind. Endast då garanteras problemfri drift. Rittal erbjuder en perfekt lösning för alla lagringstillämpningar. Tillsammans med partners och kunder utformar Rittal centrala infrastrukturelement med de systemtestade komponenter som behövs.

Miljö 1 till 3

Från Indoor Advanced Protection till Outdoor Advanced

Energilagringssystem installeras på många olika platser. Ett parkeringshus erbjuder till exempel skydd i enlighet med installationsmiljö 1. Lagringssystem i solcellsparker används däremot i mindre skyddade miljöer i kategorierna Outdoor Light eller Outdoor Advanced. Rittal tillgodoser dina individuella behov med en rad lösningar i olika material och med olika nivåer av skydd mot korrosion och obehörig åtkomst – säkerhet och trygghet i alla miljöer.

Typiska lösningar för energilagringssystem

Utomhusskåp

CS Toptec

Utomhusskåp med 100 mm transport sockel och regnskydd med utsprång på alla sidor. Sidopaneler, bakpanel och dörr helt dubbelväggiga på utsidan, hela TS 8-ramen finns för interiörinstallation.

Golvskåp

Golvskåp för ihopbyggnad VX25 stålplåt

SYSTEM PERFECTION. Det nya skåpsystemet för ihopbyggnad VX25 i stålplåt ger maximal datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen, minimal komplexitet samt tidsbesparing och säkerhet vid montage. Det stora...

Apparatskåp

Utomhusskåp

Utomhusskåp är perfekt lämpade för användning utomhus. Rittal har CS väggskåp och CS New Basic-skåp tillgängliga som standardprodukter från lager. CS Toptec skåp är en perfekt...

Utomhusklimatisering

Väggmonterat kylaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieffektiva Blue e+ Outdoor kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 1500 W till 5000 W. Tack vare den höga kapslingsklassen IP56/UL-typ 12/3R/4 och ett temperaturområde på -30 °C till 60 °C ger...