Byte av köldmedium

Köldmedium med lågt GWP – enkel anpassning för era kylaggregat

Byte av köldmedium

Köldmedium med lågt GWP – enkel anpassning för era kylaggregat

Striktare lagstiftning som F-gasförordningen innebär att industriföretag nu måste spela en nyckelroll i att stärka skyddet av vårt klimat. Målet är att minska koldioxidavtrycket. Det krävs snabba åtgärder om företag ska kunna förbli konkurrenskraftiga på globala marknader. Vi på Rittal förstår verkligen hur bråttom det är. Därför byter vi nu, steg för steg, till det mer miljövänliga köldmediet R-513A.

i hela vårt sortiment av kylaggregat.

Smidigt byte av köldmedium utan extra arbete eller kostnad

Genom att byta köldmedium säkerställer vi att din produktion inte bara fortsätter att uppfylla relevant lagstiftning, utan också banar väg för en mer hållbar framtid.

Rittals hela sortiment av kylaggregat i serierna Blue e+ och Blue e berörs av detta byte. Dessutom byts det gradvis till köldmediet R-513A i våra Chillers Blue e+ och Blue e . Det enda undantaget är våra Blue e+ S-kylaggregat med en nominell effekt på 0,3 till 1,0 kW, eftersom köldmediet R-513A redan används i dessa.

Det tillkommer inte några extra kostnader, insatser, arbete eller utgifter för dig, varken när det gäller nya ritningar eller ändringar av artikelnummer. Vi strävar efter att göra denna övergång så enkel och okomplicerad som möjligt för dig, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. 

Många goda skäl till att använda köldmedium R-513A

lägre global uppvärmningspotential (GWP): Köldmediet R-513A har ett mycket lägre GWP-värde än köldmediet R134a. GWP-värdet för R134a är 1 430, medan det bara är 631 för R-513A. När det gäller våra Chillers är i vissa fall GWP-värdet så mycket som 70 % lägre (från 2 088 för R410a till 631 för R-513A). 

Det innebär att våra produkter uppfyller de stränga kraven på den amerikanska marknaden, där ett GWP-värde på < 700 kommer att gälla för kylaggregat från och med den 1 januari 2025 och för chillers från och med den 1 januari 2026 (redan i kraft i Kalifornien och Washington från och med den 1 januari 2024). Även bestämmelserna i Kanada, som gäller från och med den 1 januari 2025 för ett GWP-värde på < 750 för chillers, uppfylls med vår produktportfölj. 

Vi strävar efter att fortsätta utveckla våra energieffektiva, miljövänliga kyllösningar och att använda köldmedier som uppfyller alla framtida globala miljöskyddskrav. Du kan därför vara säker på att du är i trygga händer. Idag och i många år framöver.  

Viktigt att veta: Föreskrifterna gäller endast nya enheter – befintlig utrustning kan fortfarande användas och underhållas med köldmedierna R134a/R410a fram till 2032. Därefter gäller ett underhålls- och serviceförbud för utrustning som använder köldmedier med ett GWP-värde över 750.

Fördelarna för dig

  • Framtidssäkrad: Du uppfyller redan de framtida lagstadgade kraven som gäller både i Europa och USA.
  • Hållbarhet: Genom att använda ett mer miljövänligt köldmedium minskar du koldioxidavtrycket från din produktion.
  • Globala marknadsmöjligheter: Med en GWP på mindre än 700 ger vårt utbud av klimatkontrollösningar obegränsad tillgång till marknader över hela världen.

Visste du att du måste registrera dig på EU:s F-gasportal (F-gasportal i EU) om du vill importera och exportera köldmedier som innehåller F-gaser? 

Vi finns här för dig!

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss. Vi'svarar gärna på alla dina frågor om F-gasförordningen och köldmedieomställningen.