Kompakt AX-skåp, rostfritt stål

Rittal AX kompakt skåp – systemkapsling i rostfritt stål

Det patenterade systemet med integrerade kapslingsstyrtappar och en skena för invändig installation gör att du kan installera tillbehör i skåpet utan maskinbearbetning. Tidsödande tätning av eventuella öppningar elimineras därmed.  Detta skapar helt nya användningsmöjligheter med kortare monteringstider och större driftsäkerhet för dina tillämpningar. Den släta ytan på skåpen i rostfritt stål (1.4301 eller 1.4404) är lätt att rengöra och ger maximalt skydd för känsliga komponenter. Det väggmonterade AX-skåpet i rostfritt stål från Rittal uppfyller dina individuella krav och garanterar nödvändig flexibilitet utan att kompromissa med säkerheten. Upptäck hur det rostfria stålet i AX-skåpen kan överträffa dina förväntningar och skapa nya möjligheter inom kapslingstillverkning.

AX-systemets hölje i rostfritt stål har en mängd tekniska funktioner som överträffar de flesta krav

  • Den flexibla inredningen kan anpassas exakt efter behoven i många olika projekt.
  • Sänk dina kostnader med skräddarsydda lösningar och minimera dina övergripande driftskostnader.
  • Det konsekventa mönstret för styrtapparna i skåpet är extremt flexibelt, och den invändiga installationsskenan kan monteras i kapslingen utan borrning, även i efterhand.

Skenor och tillbehör installeras snabbt och enkelt i AX-skåpet i rostfritt stål utan borrning, tack vare de integrerade styrtapparna med 25 mm stigningsmönster. 

Detta skapar nya användningsmöjligheter eftersom installationen av tillbehör för stora VX25-skåp, som t.ex. kabelklämskenor, stora VX-hålprofiler med monteringsflänsar eller kraftiga bärskenor också är möjlig utan maskinbearbetning av kapslingen.

Integrerade styrtappar i kapslingen möjliggör exakt och tidsbesparande montering av de invändiga installationsskenorna som används för att utrusta kapslingar med hålprofiler med monteringsflänsar och tillbehör från Rittal. 

Skenan kan även monteras i efterhand i AX-skåpet i rostfritt stål.

Den perforerade dörrlisten (tillval) med systemhålstansning i ett flexibelt 25 mm-stigningsmönster gör att enheten kan utökas snabbt och enkelt utan att dörren behöver bearbetas. Detta är möjligt tack vare kompatibiliteten med Rittals systemtillbehör.

Dörrmontering utan verktyg sparar ännu mer tid. När dörren har satts på plats behöver du bara trycka in gångjärnsstiftet för att slutföra processen. 

Montageplåten kan enkelt förmonteras och fästas genom att man skjuter in den ovanifrån. Det tryckta stigningsmönstret som medföljer som standard underlättar komponentmonteringen.

Det maskinbearbetade nyckelhålet gör det mycket enklare att jorda montageplåten med automatisk potentialutjämning, och detta kan även göras efter att montageplåten skruvats på plats. 

  • AX-skåpets robusta konstruktion i rostfritt stål ger tillförlitligt skydd i extrema miljöer.
  • Minimera underhållsarbetet och säkerställ långsiktig funktionalitet även under de mest ogynnsamma förhållanden.
  • Den laserbeständiga skyddsfilmen som används som standard förhindrar att höljet repas under bearbetning och efterföljande transport.

Den medvetet slimmade utformningen av höljets kantvikning ger tillförlitlig kontakt med den sömlösa PU-skumtätningen och bidrar till att säkerställa skyddskategorin (upp till IP 66) och slagtåligheten på IK 10. Säkerställ optimalt stötskydd och tillförlitlig tätning mot vatten och damm för optimal prestanda.

AX-skåpet i rostfritt stål finns på lager för snabb leverans inom 24/48 timmar. Den snabba leveranstiden ökar kundnöjdheten och gör det lättare att tillgodose kundernas önskemål. Förseningar i projekt hör till det förgångna.