Med den nya uttagslådan får du ett komplett system av vår LED-systemlampa.
Den gör det möjligt för dig att montera extra uttag i olika nationella utföranden på valfria platser i apparatskåpet. Tillsammans med LED-systemlampan blir uttagslådan en flexibel byggsats för internationellt bruk.
Kan användas internationellt
• Uttagsmoduler i alla vanliga nationella utföranden
• UL-utförande för den amerikanska marknaden
• Enkelt byte i efterhand av uttagsmodulerna för anpassning till användarens marknad med Plug & Play
Enkelt montage
• Enkelt att skruva fast säkert på skåpprofilens rundhålsperforering
• Inget förlorat utrymme tack vare perfekt integration i profilen
• Inget hinder vid montering och demontering av montageplattan
• Flexibelt montage i hela skåpet och på dörramen
Snabbare anslutning
• Anslutning klar för inkoppling utan något behov av ledningsdragning
• Direkt integration i LED-systemlampans strömkrets
• Samma anslutningstillbehör som LED-systemlampan
• Kan kaskadkopplas flera gånger med LED-systemlampan