Bearbetning av strömskenor Tillbehör för bearbetning av strömskenor Rätt verktyg för bearbetning av strömskenor. Tillbehör för bearbetning av strömskenor Dyna Dynorna gör tillsammans med matriserna att runda hål med en diameter på 6,6 mm till 21,5 mm kan stansas i strömskenor. Läs mer Tillbehör för bearbetning av strömskenor Matris Stansarna ska användas i kombination med motsvarande dyna. Med dessa går det att stansa runda hål i strömskenor. Läs mer Tillbehör för bearbetning av strömskenor Fotomkopplare Fotomkopplaren inklusive anslutningskabel är avsedd att användas med aggregat för bearbetning av strömskenor i produktserien CW 120-S. Läs mer Tillbehör för bearbetning av strömskenor Hydraulcylinder Hydraulcylindern passar till att göra hål i stålplåt och rostfritt stål. Den ska användas tillsammans med hydraulpumpen eller CW 120-M. Läs mer Tillbehör för bearbetning av strömskenor Hydraulslang Hydraulslangen i kombination med hydraulcylindern gör att runda, kvadratiska och rektangulära hål kan stansas i stålplåt och rostfritt stål. Den ska användas tillsammans med hydraulpumpen eller CW 120-M. Läs mer Tillbehör för bearbetning av strömskenor Uppläggsrulle för strömskenor Uppläggsrullen för bekväm hantering vid kapning av strömskenor med CW 120-S. Läs mer Tillbehör för bearbetning av strömskenor Dyna och stans för avlånga hål För stansning av avlånga hål på upp till max. 21×18 mm i strömskenor. Läs mer Tillbehör för bearbetning av strömskenor Tillbehör till hålstansar For punching round, square and rectangular cut-outs. Läs mer