Hålstansar Tillbehör till hålstansar For punching round, square and rectangular cut-outs. Tillbehör till hålstansar Plåtstans för rostfritt stål med delning Hole punch for stainless steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Till produkten Tillbehör till hålstansar Plåtstans för stålplåt utan delning Hole punch for sheet steel for punching out round, rectangular or square cut-outs and special contours. Till produkten Tillbehör till hålstansar Splitter hålstans för stålplåt med delning Hole punch for sheet steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Till produkten Tillbehör till hålstansar Dragskruv Tension screws as accessories for the hole-punch tools. Variably available with or without ball bearing. Till produkten Tillbehör till hålstansar Jacktång Stansar slitsar enkelt och snabbt. Gör att ingen tidskrävande filning av hålen behövs för positionssäkring av tryckknappar, omkopplare och instrument. Slitsar i storlek 3,2 mm och 4,8 mm kan göras. Till produkten