- Artikelnummer:
- AS 4050.456
- Utförande
- Touchscreen-display
Val av trådtvärsnitt med pekskärm
Adaptern kan utrustas för max. 23 000 ändhylsor
- Produktbeskrivning
- Fördelar
- Enkel manövrering
- Säker och smidig bearbetning av isolerade ändhylsor
- Ingen ställtid tack vare automatisk verktygsväxling
- Enkel och smidig bestyckning
- Ändhylsor behöver inte bytas tack vare de 5-facks magasin
- Tekniska data
- Crimpområde 0,5–2,5 mm² (AWG 20 – 14)
- Crimplängd 8 och 10 mm
- Instickslängd 27 mm (1,06 tum)
- Observera:
- Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran
- Dimension
- Bredd: 335 mm
Höjd: 565 mm
Djup: 485 mm
- Tryckluftsanslutning
- 5,5 bar
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Skenbar effekt
- 16 VA
- Sammanpressning
- Trapetscrimp
- Takttid
- < 2 s
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 22 kg
- Tullvarukod
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Produktbeskrivning
-
RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules