- Artikelnummer:
- AS 4050.454
- Utförande
- Touchscreen-display
- Produktbeskrivning
- Elektrisk avisolerings- och krympmaskin för tejpade ändhylsor på rulle.
- Fördelar
- Enkel manövrering
- Snabb justering
- Flexibel användning i verkstaden
- Snabbt byte av förbrukningsmaterial
- Tekniska data
- Crimpområde 0,5–2,5 mm² (AWG 20 – 14)
- Crimplängd 8 mm (0,31 tum)
- Instickslängd 40 mm (1,57 tum)
- Observera:
- Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran
- Dimension
- Bredd: 288 mm
Höjd: 230 mm
Djup: 345 mm
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Skenbar effekt
- 100 VA
- Sammanpressning
- Trapetscrimp
- Takttid
- 1,8 s
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 16 kg
- Tullvarukod
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivning
-
Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm²