- Artikelnummer:
- AS 4050.452
- Utförande
- Touchscreen-display
- Produktbeskrivning
- Elektropneumatisk avisolerings- och krympmaskin för lösa isolerade ändhylsor.
- Fördelar
- Enkel manövrering
- Säker och smidig bearbetning av isolerade ändhylsor
- Ingen ställtid tack vare automatisk verktygsväxling
- Specialkablar kan bearbetas
- Enkel och smidig bestyckning
- Tvärsnitt identifieras automatiskt
- Tekniska data
- Crimpområde 0,5–2,5 mm² (AWG 20 – 14)
- Crimplängd 8 mm (0,31 tum)
- Instickslängd 35 mm (1 378 tum)
- Bearbetning av ändhylsor med plastkrage i specialstorlekar är möjlig
- Leveransens omfattning
- Crimpmaskin L8
1 oscillerande transportör 0,5–1,5 mm²
1 oscillerande transportör 1,5–2,5 mm²
- Observera:
- Standardcrimpform trapets – fler finns på begäran
- Dimension
- Bredd: 390 mm
Höjd: 460 mm
Djup: 330 mm
- Tryckluftsanslutning
- 5,5 bar
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Skenbar effekt
- 110 VA
- Sammanpressning
- Trapetscrimp
- Takttid
- 1,5 s
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 31 kg
- Tullvarukod
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivning
-
Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm²