- Artikelnummer:
- AS 4050.330
- Produktbeskrivning
- Perforex lasercentral är särskilt utvecklad för automatiserad mekanisk modifiering av standardapparatskåp i lackerad stålplåt och rostfritt stål. Perforex LC är speciellt avsedd för 3D-laserbearbetning av kuber samt beröringsfri och vibrationsskyddad bearbetning. Även bearbetning av montageplåtar inklusive gängade hål är möjlig.
- Fördelar
- 3D-bearbetning utan omspänning av detaljen
- Ingen skada eller missfärgning av skärkanterna vid bearbetning av rostfritt stål
- Lackerade metalldelar, även de med känsliga konturer skan skäras utan att skada eller missfärga lacken.
- Produktspektrum från kompakta till stora apparatskåp
- Beröringsfri bearbetning med låga vibrationer och utan verktygsslitage
- Ingen spänning av detaljerna behövs
- Bearbetningshastigheten vid rostfritt stål 20 ggr högre än vid konventionell fräsning.
- Ergonomiskt arbete tack vare utdragbar arbetsyta för bearbetning av skåp och platta delar
- Samtidig bearbetning av 5 sidor
- Tekniska data
- Laserpekare (hjälplaser) med stråleffekt för laserklass 1
- Extra smal håltagningsbredd på endast ca 0,3 mm
- Arbetslaser klass 4
- Leveransens omfattning
- Lasercentral
Kompressor
Maskinhölje
Filteranläggning
Manöverenhet - Material som kan bearbetas
- Rostfritt stål
- Stålplåt
- Aluminium
- Maskinstyrning
- Verkstadsprogrammering
- Säkerhet
- Skyddskapsling för att uppnå laserklass 1. Kan manövreras av utbildad personal, ingen laserspecialist behövs
- Säkerhetsdörr
- Gränssnitt
- EPLAN Pro Panel
- Överföring av DXF-format
- Rittal Configuration System
- Observera:
- Säkerhetstak (4050.317) för maskinkapslingen är absolut nödvändig om det går att titta in i maskinen uppifrån
- Ett platsbesök av en Rittal-specialist för att välja och definiera laserdesignen är nödvändig
- Tekniska ändringar förbehålles
- Uppställningsyta
- Bredd: 3.900 mm
Höjd: 3.800 mm
Djup: 10.500 mm - Stråleffekt max.
- 300 W (CW) resp. 3000 W (puls)
- Pulsenergi (max.)
- 30 J
- Pulslängd max.
- 50 µs vid 300 W effekt
- Våglängd
- 1 070 nm
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 3 mm
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för rostfritt stål
- 3 mm
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för aluminium
- 3 mm
- Styrspänning (DC)
- 24 V
- Märkeffekt
- 3 kW
- Märkspänning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 800 mm
Djup: 2.250 mm - Uppställningsyta
- Bredd: 3.900 mm
Höjd: 3.800 mm
Djup: 10.500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 84561190
- EAN
- 4028177811737
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Produktbeskrivning
- LC 3030 Perforex laser centre (300/3000 W), CNC-controlled 6-axis 3D laser centre
Lasercenter Perforex LC 3030
Artikelnummer: AS 4050.330
Perforex lasercentral är särskilt utvecklad för automatiserad mekanisk modifiering av standardapparatskåp i lackerad stålplåt och rostfritt stål. Perforex LC är speciellt avsedd för 3D-laserbearbetning av skåp samt beröringsfri och vibrationsskyddad bearbetning. Även bearbetning av montageplåtar inklusive gänghål är möjlig som option.