- Art. nr.:
- DK 7826889
- Utförande
- 2-delad med kabelinföring
- Produktbeskrivning
- För utbyte mot standardtak. 72 mm hög takplåt, ventilationsslitsar runt om, klämprofil för kabelinföring. Det 2-delade utförandet med kabelinföring gör det möjligt att komplettera i efterhand.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Bredd: 800 mm
Djup: 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,999 kg
- Bruttovikt
- 11,578 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177345423
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
-
DK-TS 8 Takplåtar, BXD: 800x800 mm 2-delad, för kabelinföring